Selecciona tu región e idioma

Menú

Luz SFC de riel - solución para electrificación de riel de 16,7 Hz y 25Hz

El convertidor de luz Rail SFC es perfecto para la exigente aplicación Rail. Está diseñado para alimentar redes de ferrocarril monofásicas de 16,7 Hz y 25Hz mientras equilibra la carga en la red de alimentación trifásica. 

El uso de semiconductores robustos y optimizados para pérdidas garantiza la mayor eficiencia, confiabilidad y larga vida útil del convertidor. Un convertidor modular permite utilizar celdas estandarizadas al mismo tiempo que coincide con la demanda específica del proyecto. 

Los algoritmos de control comprobados que ya están alimentando más de 1,5 GW en los sistemas ferroviarios permiten una disponibilidad estable del suministro de la red ferroviaria también para las redes insulares , así como después de la recuperación de fallas y garantizan la reacción del convertidor deseada a los transitorios y fallas de la red. El diseño mecánico admite la alta disponibilidad a través de un acceso rápido y fácil a todos los componentes y tiempos de mantenimiento y reemplazo minimizados. 

Imagen: ABB