Un módulo COMPASS incluye todas las funciones de alto voltaje de un módulo de tablero de distribución en un solo módulo. Es adecuado tanto para instalaciones interiores como exteriores.
El transporte del módulo puede realizarse con vehículos comunes. Llega prefabricado y probado previamente en el sitio, listo para energizarse en 24 horas, lo que permite un tiempo de puesta en servicio más rápido de toda la subestación. Un módulo COMPASS requiere hasta un 50 % menos de espacio en comparación con una bahía de tablero de distribución con aislamiento de aire convencional.
Cada COMPASS puede incluir:
- Disyuntor
- Desconectores con su propio motor/control manual
- Interruptores de puesta a tierra con su propio motor/unidad manual
- Transformadores de corriente
- Transformadores potenciales
- Supresores de sobretensiones
- Accionamiento por resorte o motor digital
- Gabinete de control convencional o digital