PASA M00 - Viento |
||
---|---|---|
Estándares aplicables |
IEC 62271-1, 62271-203 IEEE y estándares locales a solicitud |
|
Encapsulado |
Monofásico |
|
Tensión nominal |
kV |
72.5 |
Frecuencia |
Hz |
50 - 60 |
Corriente continua nominal |
A |
Hasta 2000 |
Duración de corriente de corto tiempo nominal |
s. |
1 |
Protección contra fallas internas |
kA |
25 x 1s |
Protección de ingreso |
IP 54 |
|
Resistencia a la corrosión |
C4-H |
|
Salinidad del aire |
35 μg/m3 |
|
Sísmico |
AF5 |
|
Temperatura ambiente |
°C |
+50° / -30° |
Interruptor híbrido PASS M00 – Viento, 72.5 kV
PASS M00 - El viento es un tablero de distribución compacto diseñado específicamente para aplicaciones de turbinas eólicas. Cabe dentro de la turbina eólica y puede soportar vibraciones y movimientos repentinos en entornos hostiles para proporcionar la máxima seguridad a los operadores de parques eólicos. El tablero de distribución viene con un motor digital y un gabinete de control local con inteligencia incorporada para monitoreo y diagnóstico.
Características principales:
- Encapsulación monofásica;
- Protección integral de IAC;
- Conectores en T tipo F;
- Gabinete de control digital y mecanismo operativo.
Sólida experiencia
PASS M00 - El viento se basa en la plataforma de tecnología híbrida comprobada de Hitachi Energy. Con más de 1.300 unidades instaladas desde 2003, el tablero de distribución PASS es conocido por su excepcional alta confiabilidad, ahorro de espacio, reducción de espacio y el mejor rendimiento de su clase para aplicaciones de hasta 72,5 kV.
Alta disponibilidad
PASS M00 - El viento utiliza la tecnología consolidada SF6 para el disyuntor y los interruptores de desconexión/conexión a tierra, junto con el accionamiento del disyuntor controlado digitalmente (Motor Drive), lo que aumenta drásticamente la disponibilidad del producto, lo que lo hace prácticamente libre de mantenimiento.