Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de medida

Los transformadores de medida de Hitachi Energy están diseñados para transformar los niveles de alta tensión y corriente alta en salidas de baja corriente y baja tensión en una proporción conocida y precisa especificada por el usuario final. Un transformador de medida debe ser capaz de soportar tensiones muy altas en todas las condiciones climáticas. Hitachi Energy diseña y fabrica productos para una vida útil de al menos 30 años. En realidad, la mayoría incluso dura más.

Disponible desde 25 kV hasta 800 kV para medición, protección y control

Los transformadores de corriente, de potencia inductiva, de potencia capacitiva, de corriente/potencia combinados y de tensión de estación de servicio están diseñados para transformar los niveles de alta tensión y corriente alta en salidas de baja corriente y baja tensión en una proporción conocida y precisa especificada por los índices incluidos en la placa de identificación del producto. Todas las unidades están adaptadas a aplicaciones específicas, ya sea para funcionar de manera precisa en condiciones de estado estable o para mantener una lectura de precisión razonable hasta condiciones de nivel de fallo extremas. 

Estos productos constan de diseños de aceite de alta resistencia dieléctrica que utilizan láminas de aluminio y papel impregnadas con aceite de transformador refinado, deshidratado y desgasificado, o bien, diseños blindados con control de tensión y aislamiento de gas SF6. Esto garantiza un rendimiento conservador fiable durante décadas de servicio en entornos exteriores globales exigentes.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos para empresas de electricidad, productores de energía independientes o usuarios industriales
  • Relés de protección para usar con conmutadores para supervisar los niveles de corriente y tensión del sistema
  • Amplitud de corriente de alta precisión para instalaciones de energía independientes
  • Necesidades de energía de la estación de servicio dentro de subestaciones o necesidades de energía en sitios remotos.

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy es innovador en tecnología de transformadores de medida y tiene la línea de productos más completa del mercado. El acceso a la tecnología más avanzada, el abastecimiento global y los procesos actualizados garantizan una larga vida útil y satisfacen las necesidades más estrictas definidas por la industria. Algunos de los beneficios importantes que ofrece el suministro de Hitachi Energy son:
 

  • Documentación de soporte actualizada sobre diseños HVIT
  • Procesos y materiales de vanguardia para una mejor vida útil
  • Las fábricas de HVIT mantienen la trazabilidad según normas nacionales de precisión
  • Mejora continua de los productos de transformadores de medida en base a los comentarios de los usuarios
  • Activa participación de ingeniería en el establecimiento de normas nacionales para la industria de HVIT

Nuestra oferta

Noticias de transformadores de medida

Servicio

Oferta relacionada

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto