Selecciona tu región e idioma

Menú

Condensador de acoplamiento CCB (72 kV a 800 kV)

Un condensador de acoplamiento de primer nivel con propiedades superiores para aplicaciones de onda portadora

Los condensadores de acoplamiento CCB están diseñados para filtrado de onda portadora y otras aplicaciones generales de condensadores con conexión entre fase y tierra en redes de alto voltaje con neutro aislado o conectado a tierra.
El condensador CCB está diseñado para condiciones muy cambiantes, desde climas polares hasta climas desérticos. El dieléctrico mixto en el elemento condensador está sujeto a baja tensión y ha demostrado que no se ve afectado por cambios de temperatura.
Con respecto a la aplicación de onda portadora, el condensador CCB es apto para usar dentro del rango completo de frecuencia de transmisión de onda portadora de 30 kHz a 500 kHz.
 

Aplicaciones

  • Transmisión de onda portadora
  • Filtrado y otras aplicaciones generales de condensadores

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ofrece un condensador de acoplamiento de primer nivel con propiedades superiores para aplicaciones de onda portadora, filtrado y otras aplicaciones generales de condensadores. 
  • El diseño corresponde a los requisitos de la norma IEC 60358-1 y de todas las normas nacionales que derivan de ella. También se encuentran disponibles diseños especiales para cumplir con otras normas y especificaciones del cliente. Debido al diseño de las unidades del condensador, los elementos del condensador de acoplamiento combinan tensión de bajo voltaje y alta estabilidad frente a variaciones de temperatura. 
  • Nuestros expertos pueden asesorarlo para que encuentre las soluciones óptimas.

Datos básicos de rendimiento

CCB
Instalación   Exterior
Diseño   Tipo de columna
Aislamiento   Papel de aluminio/papel/película de polipropileno, aceite sintético
Voltaje máximo para el equipo kV 72 - 800
Factor de voltaje (Vf)   Hasta 1.9/8 horas
Aislantes   Porcelana/caucho de silicona
Línea de fuga mm/kV > 25
Mayor longitud a petición
Temperatura ambiente
ºC -40 a +40 
Otras opciones a petición
Altitud del diseño
m Máximo 1000
Otras opciones a petición

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto