Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de tensión de estación de servicio

Transformador de tensión de estación de servicio con aceite para exteriores para subestaciones de alta, media y baja tensión y necesidades energéticas remotas

Los transformadores de potencia inductiva con transformador de tensión de estación de servicio consisten en un diseño monofásico destinado a la conexión entre fase y tierra en redes de alta tensión de 46 kV a 362 kV con neutro conectado a tierra para suministrar energía a paneles a baja o media tensión.

El diseño permite una ubicación conveniente dentro del entorno de la subestación para un montaje sencillo en soportes monofásicos. El transformador de tensión de estación de servicio está conectado directamente a la red de alta tensión y suministra energía al panel dentro de la subestación, o a cargas remotas con suministro directo para el servicio de alta tensión. Los transformadores de tensión de estación de servicio pueden suministrar voltajes de salida desde 120 V a niveles de media tensión (comuníquese con la fábrica para voltajes de salida específicos). Los niveles de tensión disponibles van de 10 kVA a 167 kVA de suministro monofásico para todos los voltajes de sistema y hasta 333 kVA para sistemas de 245 kV.

Los transformadores de tensión de estación de servicio pueden ser solo para energía, o energía más bobinados de medición opcionales con uno o dos bobinados conectados para medición de tensión.  El sellado hermético del diseño se logra con una amortiguación de gas sobre el aceite para evitar la respiración libre de aire exterior cargado de humedad.

Se suministran aislantes grises ANSI 70 con diseños de alta compresión y alto impacto. Normalmente, la versión estándar incluye aislantes de porcelana y se ofrecen aislantes poliméricos como opción, excepto a 362 kV, que tiene un diseño estándar con aislantes poliméricos.
 

Aplicaciones

  • Necesidades de alimentación auxiliar de estación de servicio
  • Aplicaciones ferroviarias para necesidades de alimentación de pequeña magnitud
  • Alimentación de instalaciones remotas para cargas industriales pequeñas o centros de minería
  • Electrificación rural para reducir el costo energético inicial

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy desarrolló el mercado para transformadores de tensión de estación de servicio en Norteamérica y sigue innovando en este campo a través de la creación de nuevos diseños todos los años. Nuestra oferta de productos es más variada y cubre muchas necesidades específicas de aplicaciones para ofrecer un servicio óptimo a nuestros usuarios globales. Tenemos capacidad de embalaje para ofrecer un paquete completo de mini subestaciones con el fin de reducir el costo inicial de los requisitos de energía rural.

  • Nuestros expertos pueden asesorarlo para que encuentre las soluciones óptimas.
  • Diseñado para una fácil ubicación en espacios muy pequeños, ya sea en climas polares hasta climas desérticos
  • El diseño para baja pérdida es una de las soluciones más eficientes de estación de servicio disponibles en el mercado actual en comparación con transformadores de potencia, bobinados terciarios en transformadores de potencia, líneas de distribución o suministro de media tensión de otras fuentes
  • Este producto ofrece alta fiabilidad y disponibilidad de energía para cualquier necesidad de carga crítica hasta 333 kVA por fase

Datos básicos de rendimiento

Transformador de tensión de estación de servicio  
Instalación Exterior
Diseño Tipo de transformador de tensión de estación de servicio
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 46 kV – 362 kV
Factor de voltaje (Vf) Hasta 1.25
Aislantes Aislantes de porcelana estándar*
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)**
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)**
Potencias nominales 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA y 333 kVA disponibles a niveles de 245 kV)
Bobinados de medición Bobinados de medición secundarios conectados, simples o dobles, opcionales a petición
Precisión de medición Cumple con la mayoría de las clases de medición y protección de IEC e IEEE

 

*Caucho de silicona (SIR) a petición, excepto a 362 kV donde el aislante de caucho de silicona es la opción estándar
**Posibilidad de otras temperaturas y altitudes

Video: Innovadora tecnología permite el acceso a la electricidad en la República Democrática del Congo

Oferta relacionada

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto