Selecciona tu región e idioma

Menú

Los diodos de soldadura están diseñados para equipos de soldadura de frecuencia media y alta y optimizados para rectificadores de alta corriente. El voltaje en estado es muy bajo y la corriente de salida es alta.

Hitachi Energy  está vendiendo diodos de soldadura normales alojados y sin alojamiento. Este último se está volviendo cada vez más importante en aplicaciones de soldadura de alta corriente para la unión de materiales de alta resistencia.

Para descargar e imprimir hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza.

Frecuencia media
Número de pieza
V RRM  (V) FAVM  (A) I FSM  (kA) Paquete* (mm) Oferta
5SDD 71X0200 200 7110 55.0 60/44 Solicitar
5SDD 0120C0200 200  11000 85.0 75/57 Solicitar
5SDD 71B0200
200 7110 55.0 62/44 Solicitar
5SDD 71B0400 400 7110 55.0 62/44 Solicitar
5SDD 71X0400 400 7110 55.0 60/44 Solicitar
5SDD 0120C0400 400 11350 85.0 75/57 Solicitar
5SDD 92Z0401 400 9244  60.0 53/47 Solicitar
5SDD 0105Z0401 400 10502 70.0 56/49,5 Solicitar
5SDD 0135Z0401 400 13526 85.0 63,5/57 Solicitar