Selecciona tu región e idioma

Menú

Tiristores

Los tiristores de alta potencia se utilizan en aplicaciones que van desde arrancadores suaves de 100 kW hasta estaciones de corriente continua de alta tensión de 8 a 10 GW.

Además de su uso común en la frecuencia de línea, también se encuentran en aplicaciones de rango de kilohercios, como el calentamiento por inducción. Tales aplicaciones pueden aprovechar dispositivos que integran múltiples funcionalidades en una sola carcasa, como la integración de un diodo y un tiristor o dos tiristores en antiparalelo.

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto