Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresores de sobretensión de media tensión

Hitachi Energy cuenta con más de 100 años de experiencia en el diseño y la fabricación de supresores de sobretensión para proteger dispositivos eléctricos contra todo tipo de sobretensiones.

Los supresores de sobretensiones se utilizan para proteger equipos eléctricos contra todo tipo de sobretensiones causadas por operaciones de conmutación o por rayos. Hitachi Energy cuenta con más de 100 años de experiencia en el diseño y la fabricación de supresores de sobretensión y dispositivos de protección.

Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy están fabricados con resistencias de óxido metálico sin separación de electrodos, moldeados directamente en una carcasa de silicona, de color gris, y diseñados y probados de conformidad con las normas IEC 60099-4 e IEC 62848-1.
 

Aplicaciones

  • Supresores de sobretensión para sistemas de media tensión
  • Protección de equipos, desde electrónica de potencia hasta condensadores de alta energía, transformadores de arco eléctrico y más
  • Supresores de sobretensión para aplicaciones especiales en sistemas de baja tensión
  • Supresores de sobretensión para sistemas de tracción de CA
  • Supresores de sobretensión para sistemas de tracción de CC
  • Dispositivos de restricción de voltaje para sistemas de tracción

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ofrece una completa gama de supresores de sobretensión para alta, media y baja tensión, para aplicaciones en exteriores, interiores, con conmutadores con aislamiento de gas y sistemas de CA y CC. La oferta de Hitachi Energy no se limita únicamente a supresores de sobretensión
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Los supresores de sobretensión de Hitachi Energy se basan en la tecnología más avanzada de resistencias de óxido metálico
  • Moldeados directamente en una carcasa de silicona con diseño de circuito patentado para ofrecer la mejor solidez ambiental y para evitar descargas internas
  • Expectativa de vida útil prolongada de todos los supresores de sobretensión de Hitachi Energy

Nuestra oferta

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto

Oferta relacionada