MWD con supresor de sobretensiones
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para estaciones IEC de nivel bajo (SL) para Sistemas de CA de hasta 52 kV para uso en interiores
MWD es un amortiguador sin cobertizo con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2.
Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación. El producto es adecuado solo para instalación en interiores.
Aplicaciones
- Transformador de tipo seco de media tensión
- Tablero y tablero de distribución de media tensión con aislamiento de aire
- Generador de tamaño mediano
- Cable de media tensión y terminación de cable
- Motor de media tensión
- Otros equipos de distribución de media tensión
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de metal-óxido (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
MWD | ||
---|---|---|
Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 52 |
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 4-44 |
Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 5-55 |
Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 |
Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 5.0 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.