Selecciona tu región e idioma

Menú

Supresor de sobretensiones POLIM-K

Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de nivel bajo (SL) de la Estación IEC para Sistemas de CA de hasta 52 kV

POLIM-K es un supresor de sobretensiones con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispa moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 60099-4 y que cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. POLIM-K también tiene otras certificaciones:

  • Impacto y vibración probados según IEC 61373
  • Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2

Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
 

Aplicaciones

  • Transformador de distribución de media tensión
  • Transformador de media tensión montado en poste
  • Cable de media tensión y terminación de cable
  • Tablero y tablero de distribución de media tensión con aislamiento de aire

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
  • Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
  • Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
  • Vida útil del diseño de más de 30 años
  • Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
  • Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
  • Carcasa de silicona resistente a  los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
  • Sin mantenimiento
  • Estable contra impactos y vibraciones

Datos básicos de rendimiento

    POLIM-K
Voltaje máximo del sistema (Us) kV 52
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) kVrms 4-44
Voltaje nominal del supresor (Ur) kVrms 5-55
Corriente de cortocircuito (Is) kGrupos 50
Corriente de descarga nominal (pulg.) kPico 10
Clasificación de energía térmica (Wth) kJ/kV (Ur) 4.5
Carga a corto plazo especificada (SSL) Nm 250