Los transformadores alimentadores de tracción de CA se utilizan entre redes de CA trifásicas normales y sistemas catenarios monofásicos. A menudo están equipados con un cambiador de tomas de carga (OLTC). Su estructura fuerte está especialmente diseñada para resistir los cortocircuitos repetidos durante la operación, que son comunes en los ferrocarriles eléctricos.
Alcance del producto:
- Alto voltaje hasta 400 kV
- Clasificaciones de potencia: generalmente 7,5 - 25 MVA, hasta 60 MVA en Europa
Por qué Hitachi Energy
- Transformadores de bajo peso y diseño compacto
- La optimización de diseño y fabricación de alta calidad admite la capacidad de resistencia a cortocircuitos requerida
- Una presencia de fabricación global proporciona experiencia en requisitos y estándares técnicos locales específicos