Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de aislamiento

Los transformadores de aislamiento son transformadores especiales que se utilizan para aislar las redes de CA de las corrientes de fuga de CC causadas por los rieles de CC cerca de los rieles de CA.

Debido a los requisitos de inmunidad de CC, se necesita un diseño de núcleo con separación neumática en los transformadores de aislamiento. Por lo tanto, se requiere un sistema de prueba sólido en la fábrica. Una prueba de impulsos de rayos siempre se realiza como una prueba de rutina.

Alcance del producto:

  • Voltaje típico: 25/25 kV o 16/16 kV
  • Potencia nominal: hasta 10 MVA
  • Transformadores monofásicos

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Transformadores de bajo peso de diseño compacto
  • La optimización de diseño y fabricación de alta calidad admite la capacidad de resistencia a cortocircuitos requerida
  • La presencia de fabricación global proporciona experiencia en requisitos y estándares técnicos locales específicos
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted