Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformers for floating applications

Transformadores para aplicaciones flotantes

Las subestaciones flotantes y las turbinas eólicas son una solución rápidamente emergente para aguas profundas. Presentamos desafíos aún mayores para el ya exigente segmento offshore.

Con una cartera completa de transformadores eólicos para alta mar, ahora habilitados para la flotación, somos el socio preferido desde la plataforma móvil hasta el punto de conexión.

Apoyar a nuestros clientes para que alcancen su objetivo de un futuro neutral en carbono.

Generación eólica en alta mar

Desde los primeros proyectos comerciales a principios de la década de 1990, la generación de electricidad eólica en alta mar ha crecido enormemente.
Sin embargo, la construcción en alta mar tiene grandes desafíos más allá del duro entorno de agua salada, y solo se ha explotado una pequeña fracción de todo el potencial, ya que muchas áreas en alta mar no tienen un lecho marino adecuado y las profundidades de más de 60 metros no son factibles para estructuras fijas en la parte inferior.

La solución flotante

Las subestaciones flotantes y las turbinas eólicas flotantes ofrecen una solución. Estas estructuras se pueden utilizar en aguas profundas, lo que aumenta enormemente la capacidad global disponible para desarrollar energía eólica en alta mar. Sin embargo, los sistemas flotantes vienen con sus propios desafíos. Las estructuras flotantes están constantemente en movimiento, expuestas a vibraciones y golpes de ondas de hasta 15 metros de altura; 365 días al año, durante toda su vida útil.

Habilitación de la transmisión de potencia

Los transformadores y reactores de derivación son clave para la transmisión de electricidad generada en parques eólicos mar adentro y Hitachi Energy ahora cuenta con una gama completa y calificada de este equipo para aplicaciones flotantes.
Usando nuestra experiencia líder mundial, especialmente en los segmentos de petróleo y gas en alta mar, marinos y eólicos en alta mar, y en asociación con los desarrolladores flotantes en alta mar de vanguardia, reunimos a:

  • Mayor confiabilidad y máxima disponibilidad para soportar movimientos dinámicos, aceleraciones e inclinaciones provenientes de operaciones flotantes normales y de condiciones climáticas extremas
  • Soporte de experiencia global y presencia de fabricación
  • Comprensión profunda de los requisitos de la red
  • Costo total de propiedad (TCO) optimizado con el mejor equilibrio entre la inversión inicial y los costos operativos para una mayor sostenibilidad
  • Diseño ligero y modular con menor espacio
  • Especialmente diseñado:

    • Pieza activa
    • Tanque
    • Cambiadores de pulsaciones
    • Accesorios
    • Componentes externos
Transformers for floating offshore applications

Más información

Part of categoryPress Release
04-06-2021 | 2 min read

Hitachi Energy lanza nuevos transformadores para la energía eólica flotante en alta mar

Nuestra oferta

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted