Selecciona tu región e idioma

Menú

Controlador de factor de potencia RVT-DL

Control inteligente para compensación de potencia reactiva dinámica

RVT-DL está diseñado específicamente para controlar el funcionamiento de interruptores estáticos (tiristor) en un banco de capacitores automático. Cargado con una amplia gama de funciones de monitoreo y control, es un dispositivo fácil de usar y eficiente que se puede poner en marcha manual o automáticamente.

RVT-DL puede realizar mediciones monofásicas y trifásicas. En función de los valores medidos de corrientes y voltajes, monitorea continuamente el factor de potencia de la red y enciende o apaga diferentes etapas del capacitor en caso de desviación, según el valor del factor de potencia establecido, de manera optimizada. La pantalla LCD de alta calidad de RVT-DL muestra todos los parámetros críticos de la red y el equipo, como corrientes, voltajes, potencias activas y reactivas, factor de potencia y valores de distorsión armónica.

Para la seguridad física y digital, RVT-DL está equipado con características como configuración programable de disparo por sobretemperatura, control de ventilador y protección con contraseña. Con una amplia gama de opciones de conectividad, el controlador puede integrarse a cualquier PLC, administración de energía o sistema de administración de edificios.

Aplicaciones

Bancos de condensadores para compensación de potencia reactiva dinámica en redes de bajo voltaje.

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Experiencia larga y diversa en el campo de la calidad de la energía
  • Tecnología probada y comprobada en el tiempo
  • Alto enfoque en la calidad de los productos y procesos
  • Productos robustos, adecuados para todo tipo de entornos
  • Amplia gama de funciones de seguridad y ciberseguridad
  • Soporte de ciclo de vida garantizado, a través de una amplia red de servicios globales
Product image for: Controlador de factor de potencia RVT-DL

Datos básicos de rendimiento

Parámetro

Valor

Suministro auxiliar nominal

230 V CA (±10 %)

Suministro de medición

4 cables trifásicos 230 V CA (L-N)

Frecuencia de línea

45 a 55 Hz

Carga de voltaje

6 VA para suministro auxiliar, <0,5 VA para medición

Calificación secundaria de CT

1 A / 5 A (seleccionable internamente)

Carga actual

<1 VA para CT de retroalimentación de red por fase

Exactitud de la medición

1 % ± dígito para voltaje y corriente

Tiempo mínimo de conmutación

~20 ms

Salidas del transistor

12 salidas, nominal 20 mA, 12 – 24 V CC

Temperatura de funcionamiento

0 – 60 °C

Humedad relativa

Hasta un 95 % sin condensación

Comunicaciones

Modbus RTU estándar RS 485

Registro de datos

2 meses de provisión de registro de datos con intervalo de 1 hora

Dimensiones

fascia frontal de 144 x 144 mm, profundidad de 95 mm

corte 138 x 138 mm

Protección

IP54 delantero, IP20 trasero

Peso

Aprox. 1,5 kg