Selecciona tu región e idioma

Menú

Bancos de condensadores de bajo voltaje Dynacomp

Bancos de capacitores conmutados por tiristor para compensación de factor de potencia de cargas variables rápidas

Los bancos de condensadores conmutados por tiristor de bajo voltaje Dynacomp de Hitachi Energy se utilizan para la compensación de factor de potencia libre transitoria ultrarrápida debido a cargas conectadas de bajo voltaje grandes o variables rápidas, lo que proporciona beneficios adicionales de compensación libre de transitorios y minimización de caída de voltaje. Con la tecnología Dynacomp de Hitachi Energy, los pasos de capacitores grandes pueden conectarse a la red muy rápido.  Al utilizar un transformador elevador, Dynacomp también puede utilizarse para compensación capacitiva en instalaciones de medio voltaje.
 

Aplicaciones

Los bancos de condensadores conmutados por tiristor de bajo voltaje Dynacomp pueden utilizarse en cualquier aplicación que requiera tiempos de respuesta cortos, un gran número de operaciones, conmutación libre transitoria o una gran cantidad de energía reactiva. Por ejemplo:

  • Máquinas de soldadura por puntos
  • Molinos rodantes y prensas grandes con cargas de conmutación rápida
  • Grúas
  • Elevadores
  • Mezcladora de caucho
  • Molinos de sierra y taladros de túnel que tienen velocidades de conmutación muy altas

¿Por qué Hitachi Energy?

Hitachi Energy tiene una vasta experiencia en la compensación de cargas reactivas rápidas en los entornos más hostiles.  Como resultado, Dynacomp de Hitachi Energy aumenta la alta confiabilidad y viene con:

  • Compensación ultrarrápida del factor de potencia
  • Utilizable en los entornos más hostiles
  • Equipado con reactores de sintonización para una protección óptima contra armónicos y, al mismo tiempo, proporciona un efecto de filtrado
  • Modelos monofásicos y trifásicos disponibles
  • Conmutación libre de transitorios
  • Cantidad muy alta de operaciones de conmutación posibles gracias a los interruptores electrónicos de alimentación
  • Diseño estandarizado modular y compacto
  • Fácil de instalar y extender
  • Funciones de comunicación avanzadas con Modbus
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

Dynacomp   
Tensión nominal De 380 a 690V - trifásico o monofásico
Frecuencia 50 o 60 Hz
Potencia nominal De 150 kvar a 12.8 Mvar
Tamaño del paso 50, 100, 200 y 400 kvar
Potencia máxima por cubículo 400 kvar
Detuviendo el reactor 7 % para sistema trifásico
14 % para sistema monofásico
Comunicación Uso de Modbus RTU
Tiempo de respuesta Bucle cerrado: < 3 ciclos
Bucle abierto: < 1 ciclo
Disparador externo: instantáneo
Temperatura ambiente de trabajo Promedio máx. de -10 °C a +40 °C
Instalación Soporte de piso libre
Grado de protección IP21 (a prueba de tacto con puerta abierta)
Ejecución Instalación en interiores en ambientes limpios de hasta 1000 m de altitud
Humedad Máximo 95 %, sin condensación
Capacitadores  Tipo de CLMD