Selecciona tu región e idioma

Menú

Condensadores húmedos de CC para aplicaciones de HVDC

Los condensadores húmedos de CC de Hitachi Energy se caracterizan por pérdidas insignificantes y alta fiabilidad. Los condensadores consisten en una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de láminas de aluminio. Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie, y los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.

Aplicaciones

Aplicaciones de corriente continua de alta tensión

¿Por qué Hitachi Energy?

Una amplia investigación en la técnica avanzada de condensadores de CC junto con una larga experiencia operativa en este campo hacen de Hitachi Energy el proveedor de condensadores de HVDC más experimentado del mundo. 

Datos básicos de rendimiento

Diseñado según las especificaciones del cliente