Selecciona tu región e idioma

Menú

Condensadores de sobretensión CHDSU

Protección para bobinados de motores y transformadores

Las ondas delanteras pronunciadas (sobretensiones de rayos o interruptores) pueden dañar el aislamiento de giro a giro de las máquinas rotativas y los transformadores. Los condensadores de sobretensión de Hitachi Energy proporcionan protección contra sobretensión de primera calidad para motores y generadores de alto voltaje. Para un esquema de protección más integral, los condensadores de sobretensión pueden utilizarse junto con los supresores de sobretensión.
 

Aplicaciones

  • Protección de devanados del motor
  • Protección de bobinados de transformadores

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Resistencia de alto voltaje transitorio
  • Diseño de larga vida útil 
  • Dieléctrico de baja pérdida
  • Construcción resistente

Datos básicos de rendimiento

CHDSU (condensador de sobretensión)  
Alimentación 0,1 a 1,0 μF (valores típicos: 0,13, 0,25, 0,5 μF) 
Rango de voltaje 1-36 kV
Frecuencia 50-60 Hz
Boquillas 1,2 (monofásico) o 3 (trifásico)
Dieléctrico Película de polipropileno
Inconforme No PCB
Resistencias de descarga Incorporado
Temperatura de funcionamiento -50/+60 °C
Ubicación En interiores o exteriores
Altitud Hasta 1000 m del nivel del mar sin reducción de potencia
A más de 1000 m del nivel del mar con reducción de potencia