Línea aislada de gas (GIL) EconiQ™� ELK-3, 420 kV
Integración del diseño ecoeficiente en tecnología GIS confiable y comprobada
EconiQ GIL ELK-3, 420 kV muestran el compromiso de Hitachi Energy de reducir el volumen de hexafluoruro de azufre (SF 6 ) en las clasificaciones de voltaje GIS de la transmisión. Este producto presenta un paso importante hacia un tablero de distribución completo de 420 kV ecoeficiente al sustituir el gas de aislamiento en los conductos del producto por una mezcla de gas libre de SF 6.
EconiQ GIL ELK-3 de 420 kV es la solución ideal para un suministro de energía confiable y ecoeficiente de hasta un voltaje nominal de 420 kV. Basado en algunos componentes básicos con dimensiones estandarizadas, la misma huella que SF 6 y un funcionamiento sencillo, el producto permite múltiples diseños y sustitución incremental del gas de aislamiento con soluciones ecoeficientes.
El EconiQ GIL de ELK-3, 420 kV, funciona con una mezcla de gas de aislamiento de fluoronitrilos (C4-FN), dióxido de carbono (CO 2 ) y oxígeno (O 2 ). Esta mezcla esencialmente elimina la emisión equivalente de CO 2 del medio de aislamiento en comparación con el gas SF 6.
EconiQ es la cartera ecoeficiente de Hitachi Energy para la sostenibilidad, donde se ha demostrado que los productos, servicios y soluciones ofrecen un rendimiento ambiental excepcional.
Aplicaciones
- Transmisión de energía
- Integración de unidades de generación de energía renovable a la red
- Aplicaciones de la industria
¿Por qué Hitachi Energy?
- El tamaño mínimo del producto permite adaptarse a los diseños existentes
- Encapsulación monofásica completa
- Resistente a terremotos hasta una aceleración del suelo de 1 g
- Soluciones ideales para plantas hidroeléctricas, parques eólicos en alta mar y soluciones de contenedores en combinación con bahías completas
- Basado en la familia ELK-3 bien comprobada y cinco décadas de experiencia en la tecnología GIS
Beneficios de la tecnología ecoeficiente
- Tecnología de tablero de distribución altamente confiable con gas de aislamiento ecológico en los conductos de descarga
- Sin riesgo de fuga accidental de SF 6
Datos básicos de rendimiento
EconiQ GIL ELK-3, 420 kV | |
---|---|
Tensión nominal [kV] | 420 |
Tensión nominal de resistencia de frecuencia de potencia de corta duración [kV] | 650 |
Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal [kV] | 1425 |
Frecuencia nominal [Hz] | 50/60 |
Corriente normal nominal [A] | 5000 |
Corriente nominal de resistencia [kA] | 63 |
Corriente pico nominal [kA] | 171 |
Instalación | interior/al aire libre |
Descargas para EconiQ GIL ELK-3, 420 kV
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted