BLF/PASS es la evolución completamente encapsulada del innovador tablero modular PASS. BLF/PASS mantiene la misma flexibilidad del PASS y puede utilizarse en cualquiera de las soluciones típicas para subestaciones GIS. El producto se fabrica y prueba de acuerdo con la norma IEC 62271-203.
GIS BLF/PASS hasta 170 kV
Tablero de distribución monofásico con aislamiento de gas, ideal para aplicaciones en interiores y exteriores
Características principales
- Tecnología encapsulada monofásica
- Interruptor de presión única y autolavado que puede disponerse vertical u horizontalmente
- Disyuntor monopolar o tripolar operado por un accionamiento tipo resorte
- Desconector combinado e interruptor de puesta a tierra
- Transformador de corriente con aislamiento de resina fundida
- Transformador de voltaje aislado SF6, cable en curso, supresor de sobretensiones e interruptor de conexión a tierra rápido disponibles a pedido.
¿Por qué Hitachi Energy?
La característica distintiva de BLF/PASS es la tecnología encapsulada monofásica completa:
- Cada poste está instalado en un gabinete de aleación de aluminio dedicado
- La flexibilidad para el diseño de la subestación se maximiza por la modularidad y disponibilidad de los componentes
- La transmisión mecánica dentro de los gabinetes de gas se reduce al mínimo, por lo que la confiabilidad se maximiza junto con un mantenimiento reducido.
Para todas estas características, el encapsulado monopolar es la única arquitectura utilizada para los niveles de voltaje más altos
Datos básicos de rendimiento
Tensión nominal [kV] |
72.5 |
145 |
170 |
Frecuencia nominal [Hz] |
50/60 |
||
Corriente nominal [A] |
2000 - 2500 - 3150 |
||
Corriente de ruptura [kA] |
31,5 - 40 |
||
Impulso de rayos nominal [kVp] |
325 |
650 |
750 |
Temperatura ambiente permisible (°C) |
-30 / +40 |
||
Tipo de recinto para dispositivos |
Encapsulado monofásico |
||
Tipo de recinto para barras colectoras |
Encapsulado monofásico |
||
Disposición del disyuntor |
Vertical - Horizontal |
||
Rango de temperatura ambiente [°C] |
-30 … +40 |
||
Tipo de instalación |
Interior - Al aire libre |
Oferta relacionada
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted