Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de derivación de carga tipo VUCL

Los tipos de VUC de cambiadores de tomas de carga vienen en varios modelos con clasificaciones adecuadas para la mayoría de las aplicaciones. Se montan dentro del tanque del transformador y se suspenden de la cubierta del transformador. Los tipos de VUC funcionan con enfriamiento de arco en interruptores de vacío.

Los tipos de VUC completan la familia UC de cambiadores de tomas con su excelente registro de servicio desde la década de 1960.

La VUCL es la más grande de los tipos de VUC y es adecuada para transformadores de hasta 2300 MVA con una clasificación BIL de 1175 kV y una clasificación de corriente de 1600 A cuando se coloca en el punto neutro del devanado.

Alcance del producto

  • Tecnología base: Vacío, resistencia, dentro del tanque, interruptor  desviador
  • Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC

 

Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado

Otras colocaciones del cambiador de tomas

Voltaje más alto para el equipo (Um)

362 kV

362 kV

Impulso máximo de rayos (BIL)

1175 kV

1175 kV

Corriente máx.

3 fases
1 fase (un cambiador de derivación/fase)

 

1600 A

2400 A

 

N/C

2400 A

División de corriente forzada
1 fase (un cambiador de derivación/fase)

 

2600 A

 

2600 A

Voltaje máximo de paso

6000 V

6000 V

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • La intercambiabilidad “Plug-and-play” con el tipo UCL tradicional solo requiere el reemplazo del interruptor desviador
  • Diseño único con capacidad de conmutación redundante en el sistema de contactos auxiliares
  • Mantenimiento en cualquier posición de la toma y sin desmontar el sistema del eje, eliminando así el riesgo de falla por montaje o alineación incorrectos
  • Posible uso de fluidos aislantes alternativos
Cambiadores de derivación de carga tipo VUCL
Product image for: Cambiadores de derivación de carga tipo VUCL

Más información

Título del documento   Id.
Guía técnica 1ZSC000562-AAX
Declaración de conformidad 1ZSC000498-ABN
Formulario de datos de pedido (formato .xls)
Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
1ZSC000498-ACC
Guía de instalación y puesta en marcha 1ZSC000562-AAZ
Manual del usuario 1ZSC000562-ABE
(V)Cubierta de transporte UC para cambiadores de roscas montados en yugo - Información del producto 1ZSC000562-ADN
Accesorios y dispositivos de protección 1ZSC000562-AAD
Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Unidad de filtro de aceite, tipo OLU 1ZSC000562-AAR

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de cambio Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Número de dibujo 
380
650
750
1050
1175 3)
III L N 700-1000 5-22 1ZSC004517-AAF 
E, T, B1  1) 1ZSC004517-AAC
B2 1) 1ZSC004517-AAJ
E, T 1300, 1500, 1800 1ZSC004517-AAX
2400 1ZSC004517-ABJ
2 x 700, 2 x 1000  2) 1ZSC004517-ABK
R, D N 700-1000 9, 13 1ZSC004517-AAM
11, 15-35 1ZSC004517-AAB
E, T, B1  1) 9, 13 1ZSC004517-ABS
11, 15-35 1ZSC004517-ABR
B2 1) 9, 13 1ZSC004517-AAU
11, 15-35 1ZSC004517-AAT
E, T 1300, 1500, 1800 9, 13 1ZSC004517-AAY
11, 15-35 1ZSC004517-AAZ
2400 9, 13 1ZSC004517-ABL
11, 15-35 1ZSC004517-ABM
2x700, 2x1000  2) 9, 13 1ZSC004517-ABN
11, 15-35 1ZSC004517-ABP
  1. B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".
  2. División de corriente forzada.
  3. Igual que 1050, pero con diferentes anillos de protección. Los modelos están disponibles a pedido.

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de cambio Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Número de dibujo 
380
650
750
1050
F L N

700, 1000, 1300, 1500, 1600

5-18 1ZSC026120-ABE 
E, T, B1  1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600
1ZSC026120-ABF
B2 1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600
1ZSC026120-ABH
E, T
700, 1000, 1300, 1500, 1800
1ZSC026120-ACD
2400 1ZSC026120-ACE
2x700, 2x1000, 2x1300, 2x1500, 2x1600 1ZSC026120-ACF
R, D N 700, 1000, 1300, 1500, 1600 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABJ
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABK
E, T, B1  1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABL
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABM
B2 1) 700, 1000, 1300, 1500, 1600 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABR
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABS
E, T 700, 1000, 1300, 1500, 1800 8-9, 12-13 1ZSC026120-ACG
10-11, 14-35 1ZSC026120-ACH
2400 E) 8-9, 12-13 1ZSC026120-ACJ
10-11, 14-35 1ZSC026120-ACK
2x700, 2x 000, 2x1300, 2x1500, 2x1600 2) 8-9, 12-13 1ZSC026120-ABR
10-11, 14-35 1ZSC026120-ABS
  1. B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".
  2. 2*1300: división de corriente

El dibujo muestra Número de dibujo
Montaje en pieza activa 5492 0086-1
Accesorios de la sección superior, cubierta y montaje activo de la pieza 1ZSC027626-AAA
Válvula de drenaje 5492 0083-10
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 130 mm - Cuallitrol 5492 0083-15
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de T) 5492 0083-19
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de L) 1ZSC004021-AAD
Engranaje biselado (en el sistema de eje de accionamiento externo) 5492 0083-1
Soporte para engranaje cónico (en sistema de eje de accionamiento externo) 5492 999-11
Relé de presión 5492 0083-2
Relé de flujo de aceite 1ZSC003527-ABB
Sistema de eje de accionamiento externo 5492 0083-4
Relé de temperatura 1ZSC003716-AAM
Sensor de temperatura 1ZSC005333-AAF
Sensor de temperatura y relé de presión 5492 0083-33
Carcasa del interruptor Thermo 5492 0083-22

Título de la película Id.
Cambiadores de tomas por ABB: Basado en tradiciones, orientadas al cambio 1ZSC000717-AAM
Vacío: una progresión lógica: Ventajas del cambiador de tomas de carga VUCL 1ZSC000717-ABV
Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación 1ZSC000717-ABD
Vacío: una progresión lógica: Actualización tan fácil como 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Circuito de prueba sintético: El valor de la experiencia 1ZSC000717-ABX
Actualización del cambiador de tomas HVDC: Vacío: una progresión lógica 1ZSC000717-ACA
Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida 1ZSC000717-ACX

Ofertas relacionadas

Cambiadores de tomas bajo carga en vacío
T-Sync™ tap-changers
Cambiadores de tomas
Componentes y aislamiento de transformadores
Visite la página web de transformadores
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted