Selecciona tu región e idioma

Menú

Features 09-04-2021

2 min read

IGCT – Aprovechar el poder del viento

Los semiconductores de alta potencia son elementos claves para controlar la generación y conexión de energía del trabajo neto de fuentes de energía renovable como turbinas eólicas. Los semiconductores se utilizan para dos tareas principales en la cadena de fuentes de energía renovables: una es la conversión de la energía en la planta, por ejemplo, en turbinas eólicas, y la segunda es la transmisión de la energía a la red.
IGCT (tiristores integrados con desplazamiento por compuerta)

La generación eólica en alta mar se convertirá en un contribuyente significativo en el esfuerzo global por descarbonizar la producción de energía. Las turbinas eólicas de mayor potencia son una tendencia importante en la industria eólica, ya que ayudan a mejorar la rentabilidad. En la actualidad, la generación actual de tiristores integrados con puerta de enlace (integrated gate-commutated thyristors, IGCT) de Hitachi Energy forma parte de los convertidores eólicos en alta mar más grandes, que ofrecen más de 10 MW de energía.

Los convertidores de media tensión ofrecen las claras ventajas de corrientes más pequeñas, recuentos bajos de piezas, instalación más sencilla y espacio y peso reducidos del equipo. La tecnología IGCT mejora significativamente la eficiencia y confiabilidad del convertidor eólico, lo que permite a los operadores de convertidores de media tensión alcanzar el costo de energía nivelado (LCOE) más bajo y el mayor retorno sobre el capital.

Hitachi Energy ha desarrollado una nueva plataforma asimétrica de IGCT de 4,5 kV para respaldar la tendencia hacia una mayor producción de energía. El IGCT de 6500 A, 4500 V está diseñado para convertidores de viento que suministran 15 MW y más. El diseño del segmento se desarrolló con el objetivo de maximizar la corriente controlable. Su diseño mecánico se basa en una plataforma existente para la compuerta exterior, obleas de silicio de 94 mm de diámetro y es compatible con la plataforma IGCT existente.

En los próximos años, crecerán significativamente las energías renovables; muchos gobiernos están invirtiendo en proyectos de energía renovable. En Hitachi Energy registramos una mayor demanda de IGCT en aplicaciones eólicas en alta mar. En 2021, esperamos vender un 25 % más de estos dispositivos en comparación con el año pasado y se espera un mayor aumento en 2022.