Supresor de sobretensiones POLIM-C.LB
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona de nivel bajo (SL) de la Estación IEC para Sistemas de CA de hasta 52 kV
POLIM-C..LB es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado según IEC 60099-4; y cumple con el requisito de ANSI/IEEE C62.11. Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado de acuerdo con EN 45545-2.
Se utiliza para la protección segura de sistemas de media tensión contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación. El producto es adecuado solo para instalación en interiores.
Aplicaciones
- Motores de bajo voltaje
- Cubierta de cable de alto voltaje (caja de conexiones de la cubierta de cable)
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de óxido metálico (MO)
- Excelente nivel de protección con bajo voltaje residual
- Sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
| POLIM-C..LB | ||
|---|---|---|
| Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 52 |
| Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 2.3-4.8 |
| Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 2,88-6,0 |
| Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 |
| Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 4.4 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.