Supresor de sobretensiones POLIM-R.N
Supresor de sobretensiones con carcasa de silicona para sistema CC de tracción CC de hasta 3 kV con CC-B
POLIM-R..ND es un amortiguador de sobretensión con resistencias de óxido metálico (MO) sin huecos de chispas moldeados directamente en carcasa de silicona, color gris, diseñado y probado de acuerdo con IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-R..ND también tiene otras certificaciones:
- Impacto y vibración probados según IEC 61373
- Comportamiento de incendio y humo probado y clasificado según EN 45545-2
Se utiliza para proteger de forma segura el sistema de tracción de CC contra sobrevoltajes de descargas atmosféricas y condiciones de conmutación.
Los supresores también cumplen con los requisitos para las funciones A1/A2 de acuerdo con la recomendación VDV 525:
- A1: protección contra sobretensión del equipo conectado al voltaje de suministro de tracción
- A2: protección contra sobretensión para aparatos conectados a los rieles de funcionamiento
Aplicaciones
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de corriente de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de metal-óxido (MO)
- Capacidad de manejo de alta resistencia a la energía
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV con excelente rendimiento de contaminación
- Sin mantenimiento
- Estable contra impactos y vibraciones
¿Por qué Hitachi Energy?
- Más de 100 años de experiencia en protección contra sobretensión y más de 30 años con aislamiento de silicona
- Soporte local y global para aplicaciones de Hitachi Energy
- Diseño de cortocircuito seguro comprobado
- Vida útil del diseño de más de 30 años
- Producción propia de resistores de metal-óxido (MO)
- Nivel de protección sobresaliente
- Capacidad de manejo de alta resistencia a la energía
- Carcasa de silicona resistente a los rayos UV
- Alta calidad, seguro y confiable, sin mantenimiento
Datos básicos de rendimiento
POLÍTICA-R..1N | POLÍTICA-R..2N | ||
---|---|---|---|
Voltaje máximo del sistema (Us) | kV | 1 | 1 |
Voltaje continuo a través del supresor (Uc) | kVrms | 0,11-0,78 | 0,11-0,78 |
Voltaje nominal del supresor (Ur) | kVrms | 0,11-0,78 | 0,11-0,78 |
Corriente de descarga nominal (pulg.) | kPico | 10 | 20 |
Clasificación de energía térmica (Wth) | kJ/kV (Ur) | 12.0 | 24.0 |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.