Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de tracción para unidades eléctricas múltiples

Hitachi Energy  tiene una trayectoria sin igual, ya que ha fabricado varios miles de transformadores de tracción que actualmente están en funcionamiento en todo el mundo.

En ciudades de todo el mundo, los viajeros dependen del alto rendimiento de los transformadores de tracción de Hitachi Energy para alimentar su viaje de manera confiable, silenciosa y eficiente, mientras se preparan para otro día de trabajo.

Ahora más que nunca, Hitachi Energy puede proporcionar un nivel de experiencia técnica que facilite la entrega de tecnología de transformadores de tracción, independientemente de las limitaciones que enfrenten los proveedores de trenes interurbanos.

Alcance del producto

Eléctrico

  • Potencia: 1,000 - 2,500 kVA
  • Red: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV CC; 3 kV CC
  • Líquido aislante: éster y mineral
  • clase de aislamiento: A, Híbrido, F y H

Mecánico

  • Peso: 2500 - 4500 kg
  • Tamaño (L x I x Al): 2 x 2,5 x 600 m - 2,6 x 2,5 x 0,8 m / 1,3 x 0,9 x 2 m (sala de máquinas)
  • Ensamblaje en el vehículo: bastidor inferior, montado en el techo y sala de máquinas
  • Material del tanque: acero, acero a baja y alta temperatura o aluminio

Accesorios

  • sistema de enfriamiento, bombas e indicador de flujo de aceite
  • detector de nivel de aceite
  • válvula de sobrepresión
  • PT100 para control térmico
  • termostato
  • válvulas de llenado y drenaje
  • relé de Buchholz
  • medición de corriente

Product scope

Electrical

  • Power: 1,000 - 2,500 kVA
  • Network: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1.5 kV DC; 3 kV DC
  • Insulating fluid: ester and mineral
  • Insulation class: A, Hybrid, F and H

Mechanical

  • Weight: 2,500 - 4,500 kg
  • Size (L x I x H): 2 x 2.5 x 600 m - 2.6 x 2.5 x 0.8 m / 1.3 x 0.9 x 2 m (machine room)
  • Assembly on vehicle: under frame, roof mounted and machine room
  • Tank material: steel, low and high temperature steel or aluminium

Accessories: cooling system, pumps and oil flow indicator, oil level detector, overpressure valve, PT100 for thermal control, thermostat, filling and draining valves, Buchholz relay, current measurement

Transformadores de tracción para unidades eléctricas múltiples
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted