Choisissez votre région et votre langue

Menu

Condensateurs CC de type CC sec DryDCap

Condensateur CC de type sec pour les applications de convertisseur de source de tension

Le condensateur CC sec DryDCap d’Hitachi Énergie est un condensateur CC sec pour les topologies de convertisseur modernes. Étant sec, il n’y a pas de risque de fuite et il y a un impact environnemental minimal pendant tout le cycle de vie du produit. Sa capacité de densité d’énergie élevée permet des conceptions compactes et il est utilisable dans les installations internes et en plein air.  

Applications

  • Convertisseurs HVDC-Light ou équivalents 
  • Convertisseurs SVC-Light ou  équivalents 
  • Liaison CC pour les applications de convertisseur telles que celles utilisées dans les entraînements de moteur, les applications de traction, etc.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Aucun risque de fuite en raison de la conception sèche 
  • La capacité de densité d’énergie élevée permet des conceptions compactes
  • Une faible inductance permet une meilleure protection des semi-conducteurs
  • L’électrode segmentée assure une fin de vie sûre

Brefs données sur le rendement

DryDCap  
Poids 130 kg
Matériau du boîtier Aluminium
Position de montage horizontal ou vertical
Ligne de fuite 160 mm
Flash sur la distance (borne au boîtier)
Connexion du câble perpendiculaire
Connexion du câble axial

59 mm
40 mm
Tension (V) 2 600
Capacité (mF) 4 au 6 septembre

Offre connexe