Choisissez votre région et votre langue

Menu

Condensateurs basse tension QCap

Condensateurs basse tension pour la correction du facteur de puissance et l’amélioration de la qualité de l’alimentation

En tant que source de puissance réactive, les condensateurs à basse tension QCap d’Hitachi Énergie offrent une amélioration significative de la qualité de l’alimentation et une réduction du coût énergétique en :

  • Réduire ou éliminer les pénalités coûteuses pour les services publics pour un facteur de faible puissance 
  • Réduction des pertes d’alimentation dans les câbles et les transformateurs
  • Réduire la taille de l’installation
  • Augmentation de la capacité de transmission de puissance dans les câbles
  • Augmentation de la capacité du transformateur disponible
  • Amélioration de la stabilisation de la tension dans les longs câbles

Applications

Les condensateurs QCap sont utilisés dans les installations industrielles et commerciales pour les applications de compensation de puissance réactive.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

Le condensateur à basse tension QCap d’Hitachi Énergie possède les caractéristiques suivantes :

  • Conception de type sec
  • Conception d’étanchéité sécuritaire
  • Système de déconnexion de surpression exclusif
  • Longue durée de vie
  • Gamme de condensateurs normalisés sous forme cylindrique
  • Facile à monter dans une rangée de condensateurs
  • Flexible : peut être monté en position horizontale ou verticale
  • Film métallisé interne Hitachi Énergie offrant d’excellentes propriétés diélectriques
  • Dissipation thermique optimisée
  • Conception à faible perte
  • Conforme aux normes internationales, aux normes CE, CSA et UL

Brefs données sur le rendement

QCap  
 Plage de tension De 220 à 690 V 
Fréquence 50 et 60 Hz
Connexion Trois phases
Puissance de sortie nette De 2,5 à 30 kvar
Tolérance à la capacité 2,5 à 12,5 kvar : -5 %/+10 %
15 à 30 kvar : 0 %/+10 %
Pertes <0,2 Watt/kvar (diélectrique seulement)
<0,5 Watt/kvar (y compris la résistance de décharge)
Résistance de décharge Compris. Décharge de Un à 50V en 1 minute
Courant maximal admissible 1,3 x po pour un fonctionnement continu
Tolérance à la tension  1,1 x Un pour un maximum de 8 heures toutes les 24 heures (selon CEI 60831)
Matériau du boîtier Aluminium recyclable
Couleur Aluminium brut
Fixation 1 goujon (M12). Couple recommandé : 10Nm
Dimensions (DxH) 90 x 417 mm
Poids 3 kg
Terminaux Vis de cage. Couple recommandé : 2Nm
Distance minimale au-dessus de l’unité 20 mm
Distance maximale entre les condensateurs 30 mm
Terre Connexion de mise à la terre sur la fixation du boîtier
Exécution Utilisation à l’intérieur seulement
Plage de température -25 °C/+55 °C (classe D selon IEC60831)
Altitude Jusqu’à 2 000 m sans déclassement
Diplôme de protection IP20
Normes  CEI 60831-1 (2014), CEI 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190