Choisissez votre région et votre langue

Menu

Lignes de transport à onde porteuse

Les dispositifs de couplage modulaire MCD80 servent à relier des terminaux de lignes de transport à onde porteuse comme l’ETL600 d’Hitachi ABB Réseaux électriques à des lignes électriques à haute tension par l’intermédiaire de transformateurs capacitifs de tension.

Les dispositifs MCD80 offrent une impédance optimale pour le terminal de lignes de transport à onde porteuse. Ils permettent aussi un espacement entre fréquences et une isolation sécuritaire des transitoires de fréquence et de surtension de 50/60 Hz. Ils peuvent être configurés pour un couplage monophasé ou multiphasé avec une caractéristique de filtrage passe-bande ou passe-haut. Les dispositifs MCD80 sont conformes aux normes CEI et ANSI les plus récentes.

Malgré l’utilisation croissante des systèmes de communication numériques (en particulier ceux qui utilisent des liaisons par fibre optique pour lesquelles Hitachi ABB Réseaux électriques produit une gamme complète d’équipement), les lignes de transport à onde porteuse restent souvent les solutions les plus rentables et les plus fiables pour répondre aux besoins opérationnels des réseaux électriques, surtout lorsque seulement de faibles volumes de données doivent être transmis sur de longues distances.

Un réseau de lignes de transport à onde porteuse existant représente des investissements considérables sur de nombreuses années et, pour des raisons de coût et d’exploitation du système, il est rarement possible ou nécessaire de le remplacer rapidement par un réseau numérique. Il est souvent plus utile d’étendre réseau de lignes de transport à onde porteuse existant que de le remplacer. Dans ce cas, il faut soigneusement planifier l’attribution des fréquences pour éviter toute pénurie de canaux.

Dans d’autres cas, les canaux de ligne de transport à onde porteuse servent de solution de rechange à des canaux numériques sur fibres, ce qui permet d’obtenir une liaison de transmission de données fiable dans les circonstances les plus difficiles.

Grâce à des décennies de travail fructueux dans le domaine des lignes de transport à onde porteuse et du déclenchement de transfert, Hitachi ABB Réseaux électriques continue de respecter ses normes techniques élevées et de faire preuve d’excellence en restant à l’avant-garde du développement des lignes de transport à onde porteuse. Hitachi ABB Réseaux électriques applique les dernières technologies aux systèmes de lignes de transport à onde porteuse, avec une bande passante variable en cinq étapes et une segmentation flexible des données numériques et analogiques, le tout soutenu par une formidable capacité en matière d’ingénierie des systèmes et des applications.

Notre offre

power plant engineer for substation
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.