Choisissez votre région et votre langue

Menu

Onduleur de stockage d’énergie PQstorI

Une solution unique pour le stockage de l’énergie

PQstorI est la nouvelle génération d’onduleurs de stockage d’énergie d’Hitachi ABB Réseaux électriques. PQstorI est conçu pour répondre efficacement aux besoins du marché en pleine croissance du stockage de l’énergie pour les applications de comptage telles que l’écrêtement des pointes, l’alimentation de secours, la qualité de l’onde, ainsi que les applications à l’échelle des services publics telles que le nivellement de la charge, la réponse en fréquence, la puissance complémentaire et l’intégration de sources d’énergie renouvelable.

PQstorI offre de nombreux avantages tels que la flexibilité, la modularité et un rendement plus élevé pour les applications de stockage d’énergie qui nécessitent des onduleurs bidirectionnels à 3 niveaux de classe mondiale.

La flexibilité de PQstorI, qui peut fonctionner avec n’importe quel contrôleur tiers et qui offre de multiples options de montage, en fait un choix évident pour les intégrateurs de systèmes et les consommateurs à la recherche de solutions de stockage d’énergie.

Le fonctionnement de PQstorI est très convivial. Des fonctions de communication avancées permettent d’exploiter et de contrôler les appareils par l’intermédiaire de plates-formes d’utilisateurs connectées au nuage avec un accès aux données en temps réel. L’utilisateur peut communiquer par Modbus ou Wi-Fi au moyen d’un ordinateur personnel ou d’un téléphone intelligent.

Applications

  • Petites et moyennes installations industrielles
  • Bâtiments commerciaux
  • Centres de serveurs de données
  • Centrales d’énergie renouvelable comme les centrales solaires et les parcs éoliens

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Conception modulaire offrant de la souplesse et réduisant le travail d’ingénierie et la durée de l’installation
  • Fiabilité opérationnelle pour les applications BTM (de l’anglais « behind-the-meter » qui signifie « hors réseau ») grâce à un contrôleur embarqué
  • Conception et exploitation efficaces sur le plan énergétique
  • Options de montage flexibles
  • Possibilité de se connecter à tout contrôleur tiers
  • Opérations conviviales par l’intermédiaire de Modbus ou de Wi-Fi
  • Amélioration des capacités de communication

Sommaire des données de fonctionnement

Généralités  
Électricité  
Méthode de connexion 3 fils
Tension du réseau (+/- 10 %) De 208 à 415 V
Fréquence du réseau (+/- 5 %) 50/60 Hz
Puissance nominale (à 400 V)          30 kW
Modularité Il est possible de combiner jusqu’à 16 modules.
Pertes de l’équipement < 2 % de la puissance de l’équipement en général
Onduleur  
Tension c.c. (min.) 620 V
Tension c.c. (max.) 830 V (890 V avec puissance réduite)
Temps de réponse < 1 cycle de réseau
Programmation/communication Communication Wi-Fi
USB
IHM/Convertisseur de protocole
E/S numérique sur interface personne-marchine (IHM)
Conformité aux normes  
Aspects généraux de la construction et de la sécurité de PQstorI-M  EN 62477-1 (2012) – Safety requirements for power electronic converter systems and equipment (Exigences en matière de sécurité pour les systèmes et équipements de conversion électronique de puissance) 
Immunité électromagnétique (CEM) (version CE uniquement) EN/CEI-61000-6-2 Niveau industriel
Émissions CEM (version CE uniquement) EN/CEI-61000-6-4 Classe A
Attestation

CE

VDE-AR-N 4105:2018-11

VDE-AR-N 4110:2018-11

EN50549-1:2019

EN50540-2:2019

ENA-EREC G99 (2019)

TF 3.3.1

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.