Choisissez votre région et votre langue

Menu

Compensateur statique d’énergie réactive (CLC)

Les compensateurs statiques (CLC) sont des dispositifs qui peuvent réguler rapidement et efficacement les tensions de réseau. Un CLC régulera généralement la tension au point de consigne requis dans des conditions normales de stabilité et de contingence. Il fournira ainsi une puissance réactive dynamique à réponse rapide en cas d’imprévus systémiques (p. ex., courts-circuits du réseau, déconnexions de lignes et de générateurs). Un CLC peut également augmenter la capacité de transfert, réduire les pertes, atténuer les oscillations de la puissance active et prévenir les surtensions en cas de perte de charge.

Le CLC est conçu sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Le CLC est constitué d’un certain nombre de branches fixes ou commutées, dont au moins une branche comprend des thyristors : la combinaison des branches varie beaucoup en fonction des besoins. Une CLC comprend généralement une combinaison d’au moins deux des éléments ci-dessous (p. ex., ICT/FC ou ICT/CMT/FC) :

  • Inductance commandée par thyristors (ICT)
  • Condensateur commuté de thyristor (CMT)
  • Filtre d’harmoniques (FC)

Les topologies les plus courantes pour les CLC sont : ICT/FC ou ICT/CMT/FC. Le principal avantage à utiliser une topologie avec une ou plusieurs branches CMT est la réduction des pertes (en réduisant la taille du filtre). Le système de commande CLC d’Hitachi Énergie peut être utilisé pour contrôler les batteries externes de condensateurs shunts nouvelles ou existantes.

Fig. 1 : Deux grands CLC livrés à Oncor dans la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth

En savoir plus

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.