Disjoncteur de réservoir hors tension jusqu’à 420 kV
Disjoncteurs haute performance avec courant de rupture de circuit le plus court jusqu’à 80 kA
Les disjoncteurs de réservoir hors tension de 362 à 420 kV offrent une performance robuste à un faible coût de propriété. Testé pour les applications de haute tension transitoire de rétablissement (TTR), d’endurance mécanique et de commutation et conçu pour les applications de transmission les plus difficiles.
Pour la protection des réacteurs de shunt, Hitachi Energy offre maintenant des disjoncteurs à réservoir hors tension avec des varistances à oxyde métallique (MOV) appliquées. Cette solution augmente la fiabilité du disjoncteur en limitant les surtensions dommageables.
Applications
Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
Commutation point à onde
Applications sismiques élevées
Applications en haute altitude
Pourquoi Hitachi Energy?
Sécurité améliorée et entretien simplifié
Capacité nominale jusqu’à 80 kA sans condensateurs de défaut de court-circuit
Transformateurs de courant à glissement qui peuvent être ajoutés ou retirés sans démontage, réduisant les temps d’arrêt de l’entretien et éliminant le risque de contamination
Base largement installée dans tous les environnements et applications
Un réseau mondial de services, une présence locale partout
Brefs données sur le rendement
DTB jusqu’à 420 kV | 420PM-HB | 362PMR-HB | 362PMI80 | |
---|---|---|---|---|
Tension nominale | kV | 362-420 | 362 | |
Courant de rupture de court-circuit |
kA | 40-63 | 80 | |
Courant nominal (A) | A | 5000 | 4000 | |
Temps d’interruption | cycles | 2 | 2 | |
Courant de fermeture et de verrouillage | kA | 104-164 | 216 | |
Niveau de résistance aux impulsions de foudre - LIWL | kV | 1300, 1425 | 1300 | |
Type d’opération* | Fonctionnement unipolaire | Fonctionnement unipolaire | ||
Mécanisme de fonctionnement | HMB-4 | HMB-8 |
* Fonctionnement unipolaire également appelé fonctionnement indépendant.