Disjoncteur de réservoir hors tension 72,5 kV
Conception robuste pour tous les extrêmes
Les disjoncteurs de réservoir hors tension de 38 à 72,5 kV sont conçus pour exceller dans une vaste gamme d’applications d’alimentation. Utilisant la technologie pionnière d’Hitachi Energy et utilisée dans l’ensemble de l’industrie aujourd’hui, la gamme de disjoncteurs de réservoir mort comprend des transformateurs de courant à glissement ainsi que des capacités de pôles indépendants et des disjoncteurs autodéflagrants.
Applications
- Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
- Commutation point à onde
- Applications sismiques élevées
- Applications en haute altitude
Pourquoi Hitachi Energy?
- Fonctionnement indépendant des poteaux disponible pour une commutation synchrone et une plus grande fiabilité du système
- La valeur nominale d’interruption de 45 kA convient à une application sur des systèmes avec des fonctions de défaillance supérieures à la valeur standard ou une asymétrie de courant (rapport X/R), éliminant ainsi le besoin de modifications coûteuses du système
- Transformateurs de courant de glissement qui sont ajoutés ou retirés sans démontage, réduisant les temps d’arrêt de l’entretien et éliminant le risque de contamination
- Mécanismes de fonctionnement à ressort
- Base largement installée dans tous les environnements et applications
- Un réseau mondial de services, une présence locale partout
Brefs données sur le rendement
DTB jusqu’à 72 kV | 72PM40-SD | 72PMI40-SD | |
---|---|---|---|
Tension nominale | kV | 72,5 | 72,5 |
Courant de rupture de court-circuit |
kA | 40 | 40 |
Courant nominal (A) | A | 3150 | 3150 |
Temps d’interruption | cycles | 3 | 3 |
Courant de fermeture et de verrouillage | kA | 104 | 104, 120 |
Niveau de résistance aux impulsions de foudre - LIWL | kV | 350 | 350 |
Type d’opération* | Fonctionnement à trois pôles | Fonctionnement unipolaire | |
Mécanisme de fonctionnement | FSA1 | FSA1 |
* Fonctionnement unipolaire également appelé fonctionnement indépendant sur poteau; fonctionnement tripolaire également appelé fonctionnement en groupe.