Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateur inductif de tension à fibre optique plastique (POF) de 48 à 123 kV

Une précision sans faille sur une plage de charge élevée

Les transformateurs inductifs de tension à fibre optique plastique (POF) sont des transformateurs monophasés conçus pour être reliés entre la phase et la terre dans les réseaux comprenant des points neutres isolés ou directement mis à la terre.

La densité de flux extrêmement faible dans le cœur permet à la fibre optique plastique de résister en permanence à une tenson nominale continue de 100 % et de fournir une surtension de 173 % pendant une minute (POF-550) ou de 190 % pendant 8 heures (POF-350 et modèles inférieurs). Le système d’étanchéité est constitué d’un coussin de gaz placé au-dessus de l’huile afin d’éviter à l'air extérieur saturé en humidité de pénétrer à l’intérieur.

Applications

  • Mesures aux fins de facturation
  • Relais de protection
  • Commande du système et indication du flux d’énergie

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Le transformateur à fibre optique plastique (POF) est un transformateur inductif de tension très puissant, d’une très grande fiabilité et capable de résister aux conditions climatiques extrêmes. 
  • Les unités de 72 kV et les moins puissantes sont munies d’une bague en résine époxy cycloaliphatique afin de limiter au maximum le contenu d’huile, de réduire le centre de gravité pour mieux résister aux séismes, et d’assurer une distance de décharge et une ligne de fuite plus longues dans le modèle standard.
  • En ce qui concerne les unités de 123 kV, le modèle standard est un isolateur en porcelaine avec, en option, des isolateurs en caoutchouc siliconé pour un meilleur fonctionnement dans les environnements très pollués.
  • La conception du noyau à entrefer réparti permet de limiter les pertes et de garantir à l’unité une précision du taux de charge relativement élevé de 400 VA (ZZ).
  • Un excellent soutien en ingénierie d’application garantit des solutions optimales pour votre projet.
  • Les transformateurs sont conçus pour résister à des conditions climatiques variées, allant des régions arctiques et aux régions désertiques
  • Le noyau à entrefer réparti à faibles pertes garantit la meilleure précision possible avec des pertes de noyau minimes pendant la durée de vie du transformateur.

Sommaire des données de fonctionnement

Fibre optique plastique (POF) Installation Extérieur Conception de type inductif, Isolation Papier-huile Tension maximale pour l’équipement de 48 à 123 kV Facteur de surtension (FV) Jusqu’à 1,9 / 8 h Isolateurs 72 kV et moins : époxy cycloaliphatique
115 kV : porcelaine, modèle standard, caoutchouc siliconé (SIR), à la demande Ligne de fuite ≥ 20 mm/kV (longueur supérieure à la demande) Conditions de fonctionnement  

  • Température ambiante

De -40 ºC à +40 ºC (modèle standard)

  • Altitude de conception

1 000 m maximum (standard)   *D’autres températures et altitudes sont possibles. Précision Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE.

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.