Choisissez votre région et votre langue

Menu

Network Manager EMS

Energy Management System (EMS)

Le module EMS (Energy Management System) est la solution optimale de centre de commande pour assurer un fonctionnement sécurisé, efficace et optimisé du réseau d’énergie électrique. EMS offre une plateforme ouverte qui permet une intégration facile avec d’autres systèmes d’information des services publics, tout en maintenant des niveaux de sécurité élevés. Il s’agit de la plateforme la plus utilisée sur le marché pour concevoir des solutions de centres de commande de bâtiments permettant de gérer les réseaux électriques d’aujourd’hui ainsi que les réseaux intelligents de demain. Son architecture modulaire peut être adaptée aux besoins de chaque entreprise pour offrir une voie de migration en douceur vers une expansion future.

Les applications sont conçues sur une plateforme ouverte et peuvent être adaptées pour la commande et l’analyse en temps réel ainsi que pour l’optimisation prédictive et la planification. Grâce à ces puissants outils d’exploitation du réseau, les activités quotidiennes deviennent plus faciles, sûres et efficaces, et les dépenses en capital à long terme sont réduites au minimum.

Chaque fonction d’EMS est mise en œuvre sous la forme d’un progiciel distinct dont l’interface avec le système est assurée au moyen d’une base de données en temps réel. Il devient facile d’adapter le système aux besoins de l’utilisateur, de définir individuellement des séquences et des cycles d’exécution, et d’ajouter de nouveaux modules logiciels d’Hitachi ABB Réseaux électriques ou de fournisseurs tiers au fur et à mesure qu’évolue votre système.

L’échange d’informations et la coordination entre les exploitants de réseaux de transport et les autres acteurs du marché prenant de plus en plus d’importance, Network Manager est continuellement mis à jour pour prendre en charge les normes internationales et locales d’exploitation des réseaux électriques et d’échange de données. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec des clients du monde entier et participons activement à l’élaboration de normes internationales.

Caractéristiques clés :

  • Une suite complète d’applications réseau, fournissant ce qui suit :
    • Information de qualité supérieure sur l’état du réseau
    • Identification précoce des goulots d’étranglement pour le transport
    • Calcul de la capacité de transfert
    • Recensement et correction des atteintes à la sécurité
    • Optimisation des niveaux de tension à l’échelle du réseau de transport
    • Soutien aux flux de travail de prévision de congestion, y compris l’analyse des flux de charge et de la sécurité (plusieurs) jours d’avance et durant la journée (afin de soutenir, par exemple, les codes de réseaux CACM [Capacity Allocation and Congestion Management] et OS d’ENTSO-E [European Network of Transmission System Operators for Electricity])
    • Conforme à la version 16 de la norme CIM (Common Information Model) (CEI 61970) et à la version 2.4.25 de la norme CGMES (Common Grid Model Exchange Standard) du réseau ENTSO-E
  • Ensemble complet d’applications SCADA qui :
    • Donne suite aux demandes de contrôle de supervision des plus grands systèmes de puissance.
    • Assure un soutien efficace pour tous les états de fonctionnement ainsi que le traitement efficace des perturbations.
  • Interface utilisateur graphique permettant d’obtenir ce qui suit :
    • Meilleure connaissance de la situation
    • Utilisation intuitive pour les opérateurs
  • Environnement de formation complet pour les opérateurs
  • Excellent rendement d’exécution
  • Architecture à haute disponibilité avec synchronisation des données en ligne sur de multiples serveurs
  • Prise en charge de la virtualisation

Principaux avantages :

  • Amélioration de la fiabilité du système et réduction de la probabilité de coupures dans un réseau d’électricité
  • Utilisation optimale du réseau de transport
  • Soutien à l’application d’exigences réglementaires et commerciales internationales

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.