Choisissez votre région et votre langue

Menu

Network Manager GMS

Generation Management System (GMS)

Les entreprises de production qui font des affaires sur les marchés concurrentiels d’aujourd’hui ont besoin d’applications évoluées pour surveiller et optimiser leurs actifs tout en tenant compte de l’ensemble des contraintes opérationnelles et environnementales pertinentes. GMS offre un vaste ensemble d’applications évoluées et éprouvées pour les activités de production soumises à un large éventail de règles de marché et de conditions d’exploitation. GMS offre des fonctions pour différents types de ressources de production, y compris les centrales à cycle combiné, les réservoirs en cascade et les centrales hydroélectriques, ainsi qu’un soutien pour les actifs de production renouvelables tels que les parcs éoliens et les centrales solaires.

GMS assure le réglage automatique de la production (AGC) en totale conformité avec les plus récentes normes NERC et ENTSO-E en matière de fiabilité. L’entrepôt de données pour services publics (UDW) ou le logiciel PI Historian sont utilisés pour stocker les données historiques nécessaires. GMS prend en charge les activités de Genco dans plusieurs zones de commande, plusieurs marchés de l’électricité et différents fuseaux horaires.

Caractéristiques clés

  • Ensemble complet d’applications de réglage de la production, avec prise en charge des marchés réglementés et déréglementés :
    • Système AGC multizone fonctionnant dans plusieurs systèmes de marché et fuseaux horaires
    • Surveillance des réserves
    • Répartition économique
    • Calcul des coûts de production
  • Capacités étendues pour modéliser et surveiller les parcs éoliens afin d’optimiser l’utilisation des énergies renouvelables
  • Entièrement conforme aux normes de fiabilité et de modélisation
  • Interfaces externes et internes
    • Exploitants indépendants de réseau (ISO) et organismes de transport régional (RTO) dans les marchés déréglementés
    • Système de fonctionnement du marché (système d’enchères et de règlement)
    • Interfaces de planification de la production, y compris les prévisions de charges et l’optimisation des ressources de production

Principaux avantages

  • Aperçu immédiat de la production, des échanges et des réserves d’électricité
  • Commande automatique optimale de la production dans plusieurs zones
  • Conformité intégrale aux normes de fiabilité NERC et ENTSO-E

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.