Choisissez votre région et votre langue

Menu

Diodes à récupération rapide

Les diodes peuvent être subdivisées en deux classes principales : Diodes de redresseur (récupération standard) et diodes rapides. Les diodes de redresseur sont généralement utilisées pour la conversion de CA (courant alternatif) en CC (courant continu). Bien qu’elles soient optimisées pour les faibles pertes de conduction, les diodes du redresseur ne résistent qu’à une contrainte dynamique modérée lors de la transition de la conduite à l’état de blocage.

Les diodes rapides, d’autre part, sont des dispositifs complémentaires pour la conversion CC en CA. Chaque commutateur (GTO, TCGI ou IGBT) nécessite une diode complémentaire (p. ex., pour la puissance réactive en roue "" libre) afin de permettre le fonctionnement du système de conversion CC-CA avec des charges inductives.

Les diodes rapides sont optimisées pour accepter les contraintes dynamiques élevées (transition rapide de la conduite à l’état de blocage). Cependant, ils ont généralement des pertes de conduction plus élevées que les diodes redresseuses. Pour chaque famille de commutateurs (GTO, TCGI et IGBT), nous offrons des diodes rapides optimisées pour l’application de commutateurs.

Pour télécharger et imprimer des fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce. 

Numéro de pièce V RRM  (V) I FAVM  (A) I FSM  (kA) Q rr  (μC)  V CC  (V) Ensemble* (mm) Offre
5SDF 13H4501 4500 1200 25,0  - 2800 94/63 Demande
5SDF 10H6004 6000 1100 18,0  - 3800 94/63 Demande

*Remarque : diamètre maximal/diamètre de la pièce à tige