Choisissez votre région et votre langue

Menu

Sous-stations mobiles

Les sous-stations mobiles constituent la solution idéale lorsque les services publics et les industries doivent fournir des connexions au réseau et une alimentation électrique temporaire.

Les applications vont de l’alimentation électrique en cas d’urgence ou d’arrêt planifié aux événements et aux charges mobiles, en passant par l’intégration de la production d’énergie renouvelable et répartie.

Montées sur des patins de glissement, des remorques ou dans des conteneurs pour le transport ferroviaire, routier ou aérien, ces sous-stations se présentent sous la forme d’ensembles complets prêts à être connectés. De plus, elles sont facilement mobiles et sont conçues pour être conformes aux codes de réseaux. Ces solutions sont offertes pour des tensions allant jusqu’à 420 kV et pour toutes les puissances nominales, pour un approvisionnement en énergie fiable et de haute qualité.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Hitachi ABB Réseaux électriques a conçu les premières sous-stations mobiles pour le réseau ferroviaire italien en 1937.
  • Des unités monobloc testées en usine pouvant être installées et mises en service en quelques heures
  • Un réseau mondial de services à l’œuvre dans une centaine de pays offrant un soutien efficace
  • Des équipements de pointe éprouvés
  • La responsabilité associée à une source unique avec des capacités d’intégration de systèmes internes complètes
  • Une garantie de normes élevées en matière de qualité, de santé et de sécurité ainsi que pour l’environnement
  • Des solutions optimisées pour un rendement, une efficacité, une flexibilité et une fiabilité élevés, ainsi qu’un faible coût du cycle de vie
  • Des systèmes de contrôle, de protection et de communication conformes à la norme CEI 61850 rendent possibles la surveillance et le contrôle en mode local et à distance.

Notre offre

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.