Choisissez votre région et votre langue

Menu

Cartes Raman Sigmacom 3.1 HD

 

Le panneau de presse précompressé haute densité (HD) Raman Sigmacom 3.1 est fabriqué à partir de pâte de kraft de sulfate non blanchie de qualité électrique de Scandinavie avec de l’eau purifiée. Le carton humide est pressé et séché simultanément avec du tissu synthétique non métallique pour obtenir des planches de bonne stabilité dimensionnelle, d’excellentes résistances mécaniques dans les directions de la machine et de la machine transversale et de résistance diélectrique. 

Raman Sigmacom 3.1 est utilisé comme matériau isolant de base dans l’alimentation, la distribution et les autotransformateurs et pour la fabrication de divers composants tels que les bandes, les entretoises, les cylindres, les rondelles et les blocs.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale

Portée du produit :

  • Transformateurs de puissance
  • Fabriqué selon les normes CEI 60641-3-1, 3.1A
  • Taille maximale : 2 100 mm x 4 200 mm et 2 100 mm x 3 200 mm
  • Épaisseur : de 1 mm à 6 mm
Cartes Raman Sigmacom 3.1 HD
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.