Choisissez votre région et votre langue

Menu

Pièces et fixations usinées

Composants isolants de haute précision faits sur mesure en fibre

Nos composants d’isolation sont faits de résines polyester, époxy ou phénolique et sont capables de résister aux hautes tensions, aux températures élevées et aux contraintes mécaniques.

Applications

  • Fabrication de composants d’isolation électrique de toutes les formes et tailles; p. ex., pour l’appareillage de commutation, les transformateurs et les disjoncteurs haute tension
  • Composants stratifiés pour les applications industrielles dans des lots de petite et moyenne taille pour lesquels la fabrication automatisée à l’aide de systèmes de moulage par injection n’est pas une solution optimale
  • Refabrication de composants d’isolation critiques lorsqu’ils ne sont plus disponibles sur le marché

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • En position de fournir des ensembles complets de trousses d’isolation pour les génératrices
  • Précision maximale pour un ajustement parfait et facile
  • Matériaux isolants sans déformation avec propriétés électriques, diélectriques, thermiques et résistantes au suivi supérieures, inodores et hautement résistants aux solvants
  • Courts délais d’approvisionnement et services express
  • Disponibilité d’une vaste gamme de matières premières
  • La proximité du centre de recherche d’Hitachi Énergie garantit l’accès aux technologies et aux matériaux les plus récents
  • Séquence de fabrication complète pour les assemblages, de l’approvisionnement en matières premières pour la construction de gabarits et d’accessoires à la fabrication, à l’assemblage et à la logistique

Spécification

Les matériaux sont disponibles conformément aux normes courantes EN 60893 et DIN 7735, par exemple :

  • EP GM 203
  • EP GC 203 ; Hm2372.4
  • EP GC 205 ;  Hgw 2370.4
  • UP GM 203; Hm2471
  • EP PC 301
  • PF CP 201

En cas d’exigences particulières, nous sommes en mesure de livrer des matériaux basés sur notre propre formule personnalisée sur demande.

Écrous :   M8 à M42
Tiges filetées :   Longueur standard 
M8 à M12 :    1 650 mm 
M14 à M42 :    1 900 mm 
Barres rondes de 6 à 80 mm de diamètre :  1 900 mm 

Sur demande, toute longueur peut être fournie, ainsi que des obturateurs, des montants et des composants structurels. Pour les propriétés mécaniques, thermiques et électriques, veuillez consulter notre brochure ou nous faire part de vos exigences afin que nous puissions vous offrir le bon choix de matériaux.

Offre connexe

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.