Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs RESIBLOC<sup&gt®</sup>

Les transformateurs en résine moulée RESIBLOC<sup&gt®</sup> offrent une résistance mécanique maximale pour supporter les contraintes thermiques et mécaniques des climats rigoureux, les charges cycliques et les forces de courts-circuits. Les enroulements des transformateurs RESIBLOC sont moulés de façon hermétique dans de la résine époxy sans qu’il soit nécessaire de recourir à un moule, ce qui les dote d’une souplesse de conception maximale. Les transformateurs RESIBLOC sont non explosifs, ils offrent une résistance élevée aux flammes et ils ne nécessitent pas de voûtes, de digues de confinement ou de systèmes d’extinction d’incendie coûteux.

Les transformateurs RESIBLOC sont produits en totale conformité avec les normes DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et BS OHSAS 18001.

La résine est un matériau extrêmement résistant.

Jumelés à des machines de bobinage à commande électronique, des procédés d’enroulement modernes assurent une répartition uniforme de stratifil et de la résine époxy, ainsi que la fabrication d’enroulements de transformateurs de la plus haute précision. Les nervures à espacement multiple, intégrées pendant le processus d’enroulement, permettent de réunir les enroulements HT et BT en un seul bloc d’enroulement compact. Aucun risque de contamination de l’environnement de l’application; produit non explosif offrant une grande résistance aux flammes. Cycles de charge intenses (du démarrage à froid à la charge maximale) et résistance élevée aux courts-circuits. Exposition à des conditions climatiques rigoureuses (gel, chaleur, produits chimiques, humidité); entretien minimal.

Champ d’application du produit

  • Jusqu’à 63 MVA
  • Haute tension jusqu’à 36 kV
  • Basse tension jusqu’à 24 kV
  • Classes E2, E3, C2 et F1
  • Fréquences : 50 Hz, 60 Hz et 16,66 Hz
  • Refroidissement : AN/ANAN/ANAF/AFWF
  • Température du système d’isolation : F
  • Décharges partielles <10 pC
  • Degré de protection : de IP00 à IP54

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Approvisionnement allant jusqu’à 63 MVA et 72,5 kV
  • Conforme à toutes les normes applicables aux transformateurs
  • Conception souple, y compris des transformateurs pouvant fonctionner à des températures ambiantes très basses allant jusqu’à -60 °C
  • Résistance accrue aux contraintes de court-circuit
  • Comportement supérieur lors des changements de charges
  • Distribution linéaire de la tension de tenue au choc (BIL)
  • Le plus haut niveau de sécurité possible contre les fissures sur les bobines
  • Aucun silicone n’est utilisé lors de la fabrication des bobines
  • Rendement amélioré sous l’effet de charges dynamiques
  • Souplesse de conception accrue (pas de moules)
  • Rendement amélioré dans des conditions environnementales éprouvantes (supérieur à la classe E2)
  • Mieux adapté à une utilisation dans des conditions de froid extrême
  • Disjoncteur sous vide éprouvé

En savoir plus

La directive de l’Union européenne en matière d’écoconception et le règlement no 548/2014 connexe sur les pertes des transformateurs exigent que les fabricants publient sur Internet des renseignements sur la puissance nominale, la perte de charge, la perte à vide, ainsi que le poids et le type des principaux composants des transformateurs types, qui sont conformes au règlement. Ces valeurs types sont indiquées dans les renseignements sur l’écoconception des produits de l’Union européenne pour les exigences de niveau 1.

Les valeurs de perte de charge et de perte à vide sont des valeurs maximales avec une tolérance vers le haut de 0 %. Si une valeur dépasse la valeur maximale lors des essais de contrôle en usine, le transformateur n’est pas conforme au règlement et son utilisation n’est pas autorisée dans l’UE. 

Notez que les valeurs indiquées pour les poids dépendent des spécifications de chaque transformateur et peuvent varier. Les valeurs dépendent également de la nuance d’acier électrique exacte à utiliser. La conception des transformateurs et les matériaux utilisés évoluent constamment en fonction de l’évolution des prix des matériaux. 

Hitachi ABB Réseaux électriques peut également fournir des transformateurs conformes aux exigences liées aux pertes de niveau 2 et même aux pertes plus faibles. Hitachi ABB Réseaux électriques est le premier fabricant de transformateurs ultra-efficaces, en tant qu’entreprise se consacrant elle-même entièrement au rendement énergétique, et en mesure de vous consulter sur le rendement énergétique et la durabilité.

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.