Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de distribution TXpert

Une technologie numérique intelligente permettant de maximiser le rendement de l’investissement lié au transformateur.

Un transformateur de distribution TXpert est un composant essentiel de l’écosystème TXpert.

Il est pourvu d’un ensemble de capteurs compatibles avec TXpert et qui recueillent des données qui sont ensuite utilisées par la station centrale TXpert pour fournir des renseignements exploitables et précieux portant sur le fonctionnement du transformateur et du réseau.

En tant que système ouvert, TXpert prend en charge les transformateurs de distribution nouveaux et existants d’Hitachi ABB Réseaux électriques et d’autres fabricants. Il est offert pour les transformateurs à l’huile et de type sec.

Les transformateurs avec capteurs compatibles TXpert peuvent être livrés avec des capacités intégrées en usine, ou les transformateurs existants peuvent être mis à niveau à la technologie TXpert.

Pourquoi des transformateurs de distribution TXpert?

Le transformateur de distribution TXpert est équipé des composants matériels et logiciels intelligents nécessaires au suivi du rendement du transformateur, à l’établissement de rapports et à la détermination de tendances concernant ce rendement. 

Les utilisateurs sont ainsi en mesure de prendre des décisions éclairées pour réduire les pannes non planifiées, optimiser les dépenses opérationnelles et maximiser l’utilisation des transformateurs. 
 

  • Premier transformateur de son genre dans le monde
  • Il réduit les pannes non planifiées en faisant le suivi du rendement des transformateurs et en signalant à l’avance les menaces potentielles.
  • L’entretien de ce transformateur est effectué selon l’état plutôt que de manière périodique afin d’optimiser les interventions en se concentrant sur les transformateurs nécessitant une attention particulière.
  • L’utilisation du transformateur est améliorée grâce à la fonction d’analyse de « la durée de vie écoulée », qui donne des renseignements utiles et permet de prendre une décision éclairée, d’un point de vue commercial, quant à la question de savoir s’il est préférable de prolonger la vie d’un transformateur ou de procéder plutôt à sa mise hors service anticipée.
  • Augmentation de la productivité et de la rentabilité

                                                         

  • Surveillance locale et à distance avec connectivité filaire et sans fil
  • Interface utilisateur graphique (GUI) interactive facilitant l’utilisation sur le terrain
  • Fonction d’inférence et d’analyse prédictive
  • Accès facile aux données grâce à l’exportation manuelle et à la diffusion personnalisée et automatisée des données
  • Stockage de données embarqué avec plusieurs niveaux de chiffrement

  • Technologie de transformateur numérique à sec sans huile
  • Courant de 7 200 A dans l’enroulement BT
  • Enroulement secondaire  : jusqu’à 15 kV
  • Cybersécurité multicouche
  • Applications intérieures et extérieures

  • Technologie de transformateur de distribution à l’huile
  • Jusqu’à 10 MVA
  • Tension primaire jusqu’à 36 kV
  • Tension secondaire jusqu’à 5 kV et bientôt 15 kV
  • Normes ANSI et CEI
  • Applications : services publics, énergies renouvelables, secteur pétrolier et gazier, secteur industriel et centres de données

  • Respect des personnes et des biens
  • Très longue (130 ans) expérience dans la fabrication de transformateurs
  • Technologie de pointe en matière de transformateurs
  • Solution sur mesure pour résister aux contraintes d’exploitation et physiques
  • Réseau de soutien complet à l’échelle mondiale, offrant de l’assistance et des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

                                       

En savoir plus

TXpert Enabled dry-type distribution transformer (<i>Transformateur de distribution de type sec TXpert</i>)

 

TXpert Enabled Liquid-filled distribution transformer (<i>Transformateur de distribution à l’huile TXpert</i>)

                                 

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.