Choisissez votre région et votre langue

Menu

ESCRI

e-mesh™ PowerStore™

Une énergie fiable, durable et abordable, partout et à tout moment

Microréseau et solution de stockage de l’énergie pour les systèmes reliés au réseau et hors réseau

La plateforme e-meshTM PowerStoreTM d’Hitachi ABB Réseaux électriques est une solution évolutive de microréseaux et de stockage d’énergie conçue pour assurer une disponibilité fiable de l’alimentation, la stabilité du réseau, la plus grande pénétration possible des sources d’énergie renouvelable, le tout combiné à un système de contrôle intelligent, pour les systèmes connectés au réseau et hors réseau.

La plateforme e-meshTM d’Hitachi ABB Réseaux électriques permet au système PowerStoreTM de se connecter à diverses sources d’alimentation comme des réseaux électriques, des génératrices à combustible fossile et des génératrices à énergie renouvelable afin de fournir une énergie de haute qualité de manière ininterrompue. De par sa conception modulaire, ce produit offre la souplesse nécessaire pour satisfaire aux diverses exigences associées aux applications de microréseaux. De plus, le système PowerStoreTM est bien soutenu par le composant d’automatisation contenu dans Système SCADA e-mesh™ et Contrôle e-mesh™, pour une surveillance et un contrôle efficaces.

La plateforme e-mesh™ PowerStore™ existe en deux versions – intégrée et modulaire – pour les installations dans les services publics, les communautés isolées, les producteurs d’électricité indépendants, les établissements commerciaux et industriels, ce qui couvre un large éventail de puissances nominales (50 kW jusqu’à l’échelle du MW).

Caractéristiques clés

  • Conception évolutive pour répondre à tous les besoins en matière de puissance et d’énergie
  • Système de gestion de l’énergie intelligent et efficace procurant une énergie de haute qualité
  • Système conforme aux normes en matière de cybersécurité pour protéger les actifs énergétiques répartis
  • Réaction rapide en moins d’une seconde pour répondre à des besoins en énergie qui évoluent rapidement
  • Système équipé pour assurer la conformité aux différents codes de réseaux du monde entier
  • Produit préalablement configuré et mis à l’essai, ce qui accélère la mise en œuvre

Avantages

  • Énergie fiable et de haute qualité, partout et à tout moment
  • Utilisation maximale des sources d’énergie renouvelable
  • Intégration efficace de diverses sources d’énergie au réseau
  • Amélioration de la stabilité du système électrique et de la résilience du réseau
  • Réduction des émissions de CO2 et des coûts en énergie

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez télécharger notre brochure et notre dépliant.

ESCRI

Notre offre

Ingénieur de centrale électrique
Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.