Choisissez votre région et votre langue

Menu

Protection supplémentaire pour les condensateurs à fusibles externes d’Hitachi Énergie

Les condensateurs à fusibles externes d’Hitachi Énergie peuvent être équipés d’un pressostat pour offrir un moyen simple mais efficace de protection contre les pressions excessives dans le conteneur.
 

Applications

Protection supplémentaire des condensateurs à fusibles externes.

Brefs données sur le rendement

Manocontacteur  
Courant de contact 10 A
Tension de contact 240 V
Durée de vie mécanique 1 million d’opérations à 50 bar
Réglage de la pression 1bar
Plage de température -30 à +120 °C