Disjoncteur de réservoir mort EconiQ 420 kV
Combinant une faible empreinte carbone, une fiabilité supérieure et de faibles coûts de cycle de vie
L’EconiQ 420PM63-HA est le premier disjoncteur à réservoir mort éco-efficace au niveau de la tension de transmission. Il combine une faible empreinte carbone, une fiabilité supérieure et de faibles coûts de cycle de vie.
EconiQ est le portefeuille éco-efficace d’Hitachi Energy, avec des produits, des services et des solutions qui ont fait leurs preuves pour offrir des performances environnementales exceptionnelles.
Tout au long de son cycle de vie, le disjoncteur à réservoir mort EconiQ 420PM63-HA réduit considérablement les émissions d’équivalent CO 2 (CO 2 eq) par rapport aux solutions SF 6 existantes.
Ce produit offre un fonctionnement facile à des niveaux de performance élevés en utilisant une technologie de disjoncteur de gaz bien établie, qui est utilisée depuis des décennies dans les systèmes de transmission du monde entier.
Le disjoncteur à réservoir mort (DTB) éco-efficace utilise comme mélange gazeux de dioxyde de carbone (CO 2 ), d’oxygène (O 2 ) et de fluoronitrile spécifique (C4-FN). Le mélange élimine essentiellement les émissions de CO 2 eq du milieu isolant.
Applications
- Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
- Commutation point à onde
- Applications sismiques élevées
- Applications à haute altitude
Pourquoi Hitachi Energy ?
- C’est le premier disjoncteur à réservoir mort éco-efficace au niveau de la tension de transmission
- Procédure de manipulation de gaz comparable aux disjoncteurs SF 6, minimisant les efforts de formation et l’adaptation des concepts de service
- Testé selon les normes IEEE et IEC avec une endurance mécanique de classe M2
- Mélange de gaz identique dans l’ensemble du portefeuille EconiQ GIS/DTB
Avantages de la technologie éco-efficace
- Réduction des émissions totales du cycle de vie
- Pas de risque de fuite accidentelle de SF 6
- Performance environnementale transparente grâce à une évaluation détaillée du cycle de vie du produit
Brèves données de performance
EconiQ 420PM63-HA | ||
---|---|---|
Tension nominale [kV] | 362 | 420 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | |
Tension nominale de tenue en fréquence de puissance de courte durée (1 min) [kV] | 555 | 610 |
Tension nominale de tenue aux impulsions de foudre (1,2/50 μs) [kV] | 1300 | 1425 |
Tension nominale de tenue aux impulsions de commutation (250/2500 μs) [kV] | 900 | 1050 |
Courant nominal normal [A] | jusqu’à 5 000 | |
Courant nominal de courte durée [kA] | 63 | |
Courant nominal de tenue de crête [kA] | 171 | |
Température ambiante [°C] | -30*) / +50 |
*) En dessous de -30 °C avec les réchauffeurs de réservoir.
Les données ne limitent pas les valeurs. Données supplémentaires sur demande.