Choisissez votre région et votre langue

Menu

Radiographie

Voir à travers l’appareillage de commutation

Lorsqu’elle est associée à des tests diagnostiques externes traditionnels, la radiographie peut éliminer les inspections et l’entretien internes inutiles ou invasifs, réduisant ainsi considérablement les coûts d’entretien et améliorant la fiabilité du disjoncteur. L’utilisation de la radiographie pour les tests diagnostiques des disjoncteurs SF 6 permet à Hitachi Énergie de déployer économiquement une technologie éprouvée d’une toute nouvelle façon!
 

Applications

La radiographie est la plus récente technologie d’imagerie radiographique utilisée dans un environnement externe pour capturer des images numériques détaillées des composants internes essentiels d’un disjoncteur. Ces images sont ensuite examinées par les experts OEM qui vérifient les dimensions et les tolérances par rapport aux dessins originaux des composants et des assemblages. Cette technologie peut être déployée pour la moitié des coûts de maintenance associés aux pratiques de maintenance plus conventionnelles et invasives.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie peut réaliser des radiographies sur son propre équipement et sur les produits d’autres fabricants, notamment l’équipement existant
  • Permet d’économiser les coûts et les temps d’arrêt et d’améliorer la planification de l’entretien comme vous pouvez le voir à l’intérieur de l’équipement sans avoir à le démonter
  • Affecte les ressources du & personnel financier plus efficacement en identifiant les réparations nécessaires
  • Élimine le risque que des contaminants environnementaux pénètrent dans l’équipement ou le risque d’émissions de SF6
Observation par radiographie à travers l’appareillage de commutation