Choisissez votre région et votre langue

Menu

Bandes collantes

Les serre-câbles fabriqués à partir de carton pressé précompressé sont utilisés pour l’installation de canaux de refroidissement dans les transformateurs d’alimentation et de distribution remplis de liquide.

La pureté élevée, la résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de la forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.

Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle.

Variantes :

  • PUCARO Clackband HD forme 3 : bandes rectangulaires
  • PUCARO Clackband HD forme 4 : bandes trapézoïdales (bandes en V)

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Excellence matérielle
  • Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
  • Fournisseur approuvé pour les principaux services publics à travers le monde
  • Empreinte mondiale

Portée du produit

  • Transformateurs d’alimentation et de distribution
  • Isolation classe A 105 °C selon VDE 0530 Partie 1
  • pulpe 100 % sulfate
  • Couleur naturelle
  • Fait de papier de presse pour transformateur
  • Haute pureté et résistance mécanique
  • Faible rétraction et compressibilité
  • Bonne compatibilité avec les diélectriques liquides
  • Un côté BL/U avec ou sans revêtement
  • Conforme à la norme CEI 641-1