Choisissez votre région et votre langue

Menu

Profils en L et cadres

Les profilés en L et les cadres en carton précompressé peuvent être utilisés comme cadres de plomb dans les transformateurs d’alimentation, de distribution et de traction remplis de liquide. 

La pureté élevée, la résistance mécanique et l’imprégnabilité de l’huile rendent les composants parfaitement adaptables aux conditions du champ électrique dans le transformateur. Dans les zones à forte résistance de champ, la rétention de forme et les bonnes propriétés diélectriques de ces composants en prouvent la valeur. Les excellentes propriétés mécaniques du matériau isolant offrent la sécurité requise en cas de court-circuit.

Ces composants d’isolation sont produits à l’aide de procédures de traitement spéciales, qui garantissent un compactage élevé et une stabilité dimensionnelle. 

Variantes :

  • Profils en L et cadres : angles
  • Cadres : bandes de blocs

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Excellence matérielle
  • Technologie avancée pour balayer la qualité du tableau de presse
  • Fournisseur approuvé pour les principaux services publics à travers le monde
  • Empreinte mondiale

Portée du produit

  • Transformateurs d’alimentation, de distribution et de traction
  • Classe d’isolation A 105 °C selon VDE 0530 Partie 1
  • pulpe de sulfate à 100 %
  • Couleur naturelle
  • Fait de Figeholm Elboard ® HD
  • Haute pureté et absorption élevée de l’huile
  • Faible rétraction et compressibilité
  • Bonne compatibilité avec les diélectriques liquides
  • Selon CEI 641-1 Type B 3.1