Le module EMS (Energy Management System) est la solution optimale de centre de commande pour assurer un fonctionnement sécurisé, efficace et optimisé du réseau d’énergie électrique. EMS offre une plateforme ouverte qui permet une intégration facile avec d’autres systèmes d’information des services publics, tout en maintenant des niveaux de sécurité élevés. Il s’agit de la plateforme la plus utilisée sur le marché pour concevoir des solutions de centres de commande de bâtiments permettant de gérer les réseaux électriques d’aujourd’hui ainsi que les réseaux intelligents de demain. Son architecture modulaire peut être adaptée aux besoins de chaque entreprise pour offrir une voie de migration en douceur vers une expansion future.
Les applications sont conçues sur une plateforme ouverte et peuvent être adaptées pour la commande et l’analyse en temps réel ainsi que pour l’optimisation prédictive et la planification. Grâce à ces puissants outils d’exploitation du réseau, les activités quotidiennes deviennent plus faciles, sûres et efficaces, et les dépenses en capital à long terme sont réduites au minimum.
Chaque fonction d’EMS est mise en œuvre sous la forme d’un progiciel distinct dont l’interface avec le système est assurée au moyen d’une base de données en temps réel. Il devient facile d’adapter le système aux besoins de l’utilisateur, de définir individuellement des séquences et des cycles d’exécution, et d’ajouter de nouveaux modules logiciels d’Hitachi ABB Réseaux électriques ou de fournisseurs tiers au fur et à mesure qu’évolue votre système.
L’échange d’informations et la coordination entre les exploitants de réseaux de transport et les autres acteurs du marché prenant de plus en plus d’importance, Network Manager est continuellement mis à jour pour prendre en charge les normes internationales et locales d’exploitation des réseaux électriques et d’échange de données. Pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec des clients du monde entier et participons activement à l’élaboration de normes internationales.