Électrification des transports ferroviaires et urbains
Les investissements dans les infrastructures de transports publics du monde entier, tant dans le domaine du transport ferroviaire longue distance que dans celui du transport urbain, sont en croissance sous l’influence de la demande accrue de mobilité, du développement des systèmes de transport en commun, de la restructuration des services ferroviaires et publics, et de la participation accrue du secteur privé.
Hitachi Energy s’occupe de la conception, de l’ingénierie, de la construction et de la mise en service de systèmes complets d’alimentation électrique de traction pour les applications ferroviaires longue distance et les transports en commun.
Hitachi Energy propose une gamme complète de sous-stations de traction pour les applications en c.c. et c.a. contenant tout l’appareillage et l’équipement de commande et de protection, y compris l’équipement d’analyse des pannes permettant une restauration rapide après une perturbation. À notre gamme de produits et services diversifiés en matière d’énergie pour les solutions de transport ferroviaire et urbain, s’ajoutent des stations de conversion de fréquence statique, des systèmes liés à la qualité de l’onde, des systèmes de gestion de réseau, des systèmes de récupération et de stockage d’énergie ainsi qu’un large éventail d’études de système et de simulations dynamiques d’alimentation électrique de traction basées sur de puissants outils logiciels.
En choisissant Hitachi Energy comme fournisseur de système, le client gagne un partenaire compétent, fiable et engagé pour le système électrique dans son intégralité et une solution prévisible et rentable en matière de mobilité durable. Avec un système clé en main, notre équipe de projet agit comme source de responsabilité unique, ce qui permet de réduire au minimum les risques ainsi que la complexité du projet.
Applications
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.