Choisissez votre région et votre langue

Menu

Changeurs de prises hors tension et commutateurs

Nos changeurs de prises hors tension sont la solution préférée des fabricants de transformateurs du monde entier grâce à leur simplicité et à leur facilité d’installation. Grâce à la configuration à plusieurs étages, nos changeurs de prises hors tension sont les plus compacts du marché. Ne nécessitant que peu ou pas d’entretien, nos changeurs de prises hors tension sont la solution idéale pour les clients des services publics et industriels. 

La gamme ABB comprend des options de liaison, linéaires et rotatives, avec des valeurs nominales allant jusqu’à 4 000 A et 1 050 kV de tenue au choc. Nous proposons également des solutions pour les transformateurs de distribution sur socle et submersibles et des appareillages de commutation autonomes à commande manuelle.

Pourquoi Hitachi ABB Réseaux électriques?

  • Plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de changeurs de prises
  • Matériaux de haute qualité garantissant la durée de vie la plus longue
  • Solutions éprouvées par des décennies d’activités fructueuses sur le terrain
  • Essais de type dépassant les normes internationales
  • Fiabilité élevée découlant d’une conception simple comportant peu de pièces
  • Peu ou pas d’entretien
  • Conception compacte

Notre offre

Contactez-nous

Envoyez-nous votre demande de renseignements et nous communiquerons avec vous.